17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コードレス鉄筋カットベンダ VB3616DA

通常単価(税別)
176,789
税込単価
194,468
通常出荷日:4日目

【特長】・コードレス化により電源確保のわずらわしさから解放!どこでも鉄筋の「切る」、「曲げる」が可能に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    鉄筋ベンダー
  • 最大曲げ角度(1回曲げ)
    180
  • 曲げ速度 (秒)
    3.8
  • 電源 (V)
    36
  • 曲げ能力詳細 (mm)
    D10/D13/D16
  • 標準付属品
    六角棒スパナ(M5)、カッタ、電池カバー

ご注意

  • VB3616DA(NN)の蓄電池・充電器・ケースは別売りです。

型番:

VB3616DA(NN)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VB3616DA(NN)の仕様・寸法情報

商品タイプ
鉄筋ベンダー
最大曲げ角度(1回曲げ)
180
曲げ速度(秒)
3.8
電源(V)
36
曲げ能力詳細(mm)
D10/D13/D16
付属品
本体のみ
標準付属品
六角棒スパナ(M5)、カッタ、電池カバー
-
-

絞り込み条件

  • 付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
VB3616DA(NN)

付属品

最小発注数量
本体のみ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
176,789
( 194,468 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コードレス化により電源確保のわずらわしさから解放!どこでも鉄筋の「切る」、「曲げる」が可能に
・能力:材質SD295、SD345鉄筋D10、D13、D16
・同時に加工できる本数(切断)D10mm:2本D13mm:1本D16mm:1本
・同時に加工できる本数(曲げ)D10mm:3本D13mm:2本D16mm:1本
・曲げ角度:0~180°(無段階)
・機体寸法(全長×全幅×全高):510×255×230mm
・質量:18.6kg(蓄電池装着時)
・標準付属品:カッタ(本体装着)、六角棒スパナ(本体装着)、バッテリーカバー、蓄電池、充電器、電池カバー
【用途】
・コンクリート補強用に使用する鉄筋の切断および曲げ作業

ご注意

  • VB3616DA(NN)の蓄電池・充電器・ケースは別売りです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス鉄筋カットベンダ VB3616DAの型番VB3616DA(NN)のページです。 型番VB3616DA(NN)に関する仕様情報を記載しております。
コードレス鉄筋カットベンダ VB3616DAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレス鉄筋カットベンダ VB3616DA
充電式差し筋ベンダー(18V) HBB-90DS
油圧パイプベンダー
アングル加工機 ベンダユニット
ミニベンダセット
DIAMOND DBD-25H/DBC-25X用小Rローラーφ13
メーカーHiKOKI(旧日立工機)オグラ泉精器製作所マキタローデンベルガーIKK
通常価格176,789245,217129,834134,10443,10120,835
通常出荷日4日目4日目1日目3日目6日目4日目
商品タイプ鉄筋ベンダー鉄筋ベンダー油圧パイプベンダー鉄筋ベンダー鉄筋ベンダー-
最大曲げ角度(1回曲げ)18090度2インチまで90°-90-
曲げ速度(秒)3.88.5----
電源(V)3618----
曲げ能力詳細(mm)D10/D13/D16-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト