ツール用品技術窓口

36V コードレスセーバソー CR36DA

通常単価(税別)
41,726
税込単価
45,899
通常出荷日:1日目

【特長】・軽快な切断スピード& 振動約50%低減・オービタル機構・堅牢な筒形ハウジング採用・幅...

詳細を確認

ご注意

  • 蓄電池BSL36A18はコードレスファン(UF18DSDL)にはご使用できません。無理に取付けると故障の原因になります。従来の36V 製品(BSL3620、BSL3626、BSL3660対応製品)にはご使用になれません。
  • 別売り蓄電池BSL36B18もお使い頂けます。
  • 従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660および、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

CR36DA(NN)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名CR36DA
能力 mmパイプ:130
塩ビパイプ:130
木材:255(300mm ブレード)
軟鋼材:19
ストローク数
min-1{回/分}
低 速:0~1700
中 速:0~2000
高 速:0~2500
最高速:0~3000
ストローク量
mm
32
質量 kg4.5(蓄電池装着時)
1充電当たりの作業量
(目安)
木材(2×10材)2.5Ah(MV)
約100カット
鋼管(Φ34×3mm)2.5Ah(MV)
約80カット
標準付属品ブレード(No.141(S))、電池カバー

CR36DA(NN)の仕様・寸法情報

商品タイプ
セーバーソー
電圧(V)
36
ストローク数(min-1)
0~1700(低速)/0~2000(中速)/0~2500(高速)/0~3000(最高速)
ストローク(mm)
32
二重絶縁
長さ(mm)
457
高さ(mm)
251
ストローク量(mm)
32
付属有無
本体のみ
付属品
-
質量(g)
4500(蓄電池装着時)
切断能力(mm)
パイプ:130/塩ビパイプ:130/木材:255(300ブレード)/軟鋼材:19
標準付属品
ブレード(No.141(S))、電池カバー
-
-

絞り込み条件

  • 付属有無

  • 付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR36DA(NN)

付属有無

付属品

最小発注数量
本体のみ
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,726
( 45,899 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽快な切断スピード& 振動約50%低減
・オービタル機構
・堅牢な筒形ハウジング採用
・幅広い作業に対応する4つの速度モード
・同時冷却方式で、約25分で充電完了
・ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制
・モーター:ブラシレスモーター
・機体寸法(全長×高さ×幅):457×251×101mm(蓄電池装着時)
・質量:4.5kg(蓄電池装着時)
・蓄電池:リチウムイオン電池(マルチボルト)・[形式]BSL36A18・[電圧-容量]36V-2.5Ah/18V-5.0Ah・[充電時間]約25分(UC18YDL使用時)
・充電器:[形式]UC18YDL(冷却機能付)
【用途】
・パイプ、アングルの切断
・各種木材の切断および窓抜き
・軟鋼板、アルミ板などの切断
・ベークライト、塩化ビニールなどの各種合成樹脂の切断

ご注意

  • 蓄電池BSL36A18はコードレスファン(UF18DSDL)にはご使用できません。無理に取付けると故障の原因になります。従来の36V 製品(BSL3620、BSL3626、BSL3660対応製品)にはご使用になれません。
  • 別売り蓄電池BSL36B18もお使い頂けます。
  • 従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660および、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36V コードレスセーバソー CR36DAの型番CR36DA(NN)のページです。 型番CR36DA(NN)に関する仕様情報を記載しております。
36V コードレスセーバソー CR36DAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36V コードレスセーバソー CR36DA
36V コードレスパイプソー CR36DYA
18V コードレスセーバソー CR18DA
セーバーソー CR12VY
セーバソー CR13V2
電子セーバソー CR13VEY
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格41,72677,16720,04538,71133,72344,758
通常出荷日1日目4日目4日目3日目1日目4日目
商品タイプセーバーソー充電レシプロソー(パイプソー)セーバーソーセーバーソーレシプロソー(パイプソー)セーバーソー
電圧(V)363618単相100AC100AC100
ストローク数(min-1)0~1700(低速)/0~2000(中速)/0~2500(高速)/0~3000(最高速)ステンレス:0~1000、オート:0~1000、低速:0~1200、高速:0~20000~32000~55000~28000~3000
ストローク(mm)322613102932
二重絶縁

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト