ツール用品技術窓口

ハンマドリル DH28PEC

通常単価(税別)
45,381
税込単価
49,919
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトボディ・オートストップ機能搭載・穴あけ能力:[コンクリート]3.4~28mm・[鉄...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気ハンマードリル
  • シャンク形状
    SDSプラスシャンク
  • 電圧 (V)
    単相100
  • 2段階切替有無
    有(3段階)
  • 消費電力 (W)
    900
  • 最大無負荷回転数 (min-1)
    950
  • 最大打撃数 (min-1)
    4300
  • 二重絶縁
  • 定格電流 (A)
    9.4
  • コアビット (mm)
    25~50
  • 本体 全長 (mm)
    355
  • 本体 高さ (mm)
    227
  • 付属品
    ケース付
  • コンクリート (mm)
    3.4~28
  • 鉄工 (mm)
    13
  • 木工 (mm)
    32
  • ダイヤモンドコアスーパーダイヤコア
    65mm
  • ハイパーダイヤコアスーパーウッドコア
    65mm
  • 標準付属品
    サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース

型番:

DH28PEC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DH28PECの仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ハンマードリル
シャンク形状
SDSプラスシャンク
電圧(V)
単相100
2段階切替有無
有(3段階)
消費電力(W)
900
最大無負荷回転数(min-1)
950
最大打撃数(min-1)
4300
二重絶縁
定格電流(A)
9.4
コアビット(mm)
25~50
本体 全長(mm)
355
本体 高さ(mm)
227
付属品
ケース付
コンクリート(mm)
3.4~28
鉄工(mm)
13
木工(mm)
32
ダイヤモンドコアスーパーダイヤコア
65mm
ハイパーダイヤコアスーパーウッドコア
65mm
標準付属品
サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DH28PEC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,381
( 49,919 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトボディ
・オートストップ機能搭載
・穴あけ能力:[コンクリート]3.4~28mm・[鉄工]13mm・[木工]32mm・[コアビット]25~50mm・[ダイヤモンドコアビット]65mm
・回転数:[低速]0~700回/分、[高速]0~950回/分
・打撃数:[低速]0~3,170回/分、[高速]0~4,300回/分
・全長:355mm
・質量:2.8kg
・振動3軸合成値[回転+打撃:10.7m/s][打撃:10.4m/s]
・標準付属品:サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
【用途】
・コンクリートの穴あけ
・コンクリートのハツリ、破砕、溝堀り、角出し、切断、はがし
・金属、木材の穴あけ、および小ねじ、木ねじの締付け

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンマドリル DH28PECの型番DH28PECのページです。 型番DH28PECに関する仕様情報を記載しております。
ハンマドリル DH28PECのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンマドリル DH28PEC
ハンマドリル DH28PCY2
ハンマドリル DH24PG2
SDS-maxシャンク ハンマドリル DH45MA
SDS-maxシャンク ハンマドリル DH52MA
ハンマードリル GBH2-28
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)ボッシュ
通常価格45,38135,45531,52595,814109,77343,641
通常出荷日1日目4日目1日目4日目4日目1日目
商品タイプ電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル
シャンク形状SDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンクSDSプラスシャンク
電圧(V)単相100単相100単相100単相100単相100100V(50-60Hz)
2段階切替有無有(3段階)有(3段階)
消費電力(W)90085073014001430850
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト