17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電気ディスクグラインダ G18SWA100VA1

通常単価(税別)
30,282
税込単価
33,310
通常出荷日:1日目

【特長】・最大出力2,700W・使いやすさを追求したメインハンドル・大形スイッチ・滑りにくいエラストマ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    180
  • 変速機能有無
  • 無負荷回転数 (min-1)
    6600
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    単相100
  • 定格電流 (A)
    15
  • 消費電力 (W)
    1430
  • コード長さ (m)
    2.5(2心)
  • 標準付属品
    レジノイドフレキシブルトイシ、ツールレスホイルガード、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル

型番:

G18SWA100VA1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G18SWA100VA1の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
180
変速機能有無
無負荷回転数(min-1)
6600
2重絶縁機能有無
電源(V)
単相100
定格電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5(2心)
標準付属品
レジノイドフレキシブルトイシ、ツールレスホイルガード、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
G18SWA100VA1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,282
( 33,310 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大出力2,700W
・使いやすさを追求したメインハンドル
・大形スイッチ
・滑りにくいエラストマ付
・連続作業に便利なロックレバー付スイッチ
・低振動
・2分割したコイル間にも冷却風を流すことにより、更なる冷却効果が得られモーターの耐久性が向上しました
・トイシ(外径×穴径):180×22mm
・モーター:単相直流整流子モーター
・電源:単相交流50/60Hz
・電流15.0A
・回転数:6,600min-1
・コード:2心・2.5m
・振動3軸合成値:4.9m/s2(EN60745-2-3規格に基づき測定しています)
・標準付属品:180mmレジノイドフレキシブルトイシ・ツールレスホイールガード・スパナ・六角棒スパナ・防振形サイドハンドル
【用途】
・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし
・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし
・コンクリート、各種石材の切断、すじつけ
・各種軟鋼材(丸パイプ、等辺山形鋼など)の切断

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ディスクグラインダ G18SWA100VA1の型番G18SWA100VA1のページです。 型番G18SWA100VA1に関する仕様情報を記載しております。
電気ディスクグラインダ G18SWA100VA1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気ディスクグラインダ G18SWA100VA1
電気ディスクグラインダ G18BYE
100ミリ充電式ディスクグラインダGA402D
100ミリ充電式ディスクグラインダGA017G
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA001G
100ミリ充電式ディスクグラインダGA009G
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタマキタマキタマキタ
通常価格30,28247,10315,944 -26,427 -23,89024,890 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目3日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)180180100100100100
変速機能有無
無負荷回転数(min-1)66006600110003000~850085008500
2重絶縁機能有無

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト