17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電気ディスクグラインダ G13BYE

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電気ディスクグラインダ G13BYE

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

G13BYE

2023年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はG13BYE2-100Vになります。

【特長】
・徹底した安全性
・ACブラシレスモーター搭載
・ソフトスタート
・2アクションスライドスイッチ
・トイシ寸法(外径×厚さ×穴径):125×6×22mm
・消費電力:1,050W
・回転数:10,000min-1
・最大出力:1,400W
・質量:1.9kg
・電源コード:2心・2.5m
・標準付属品:レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル
・ブレーキ付き
・電子制御により回転数の低下が少なく研削料アップ
・キックバック軽減システム搭載
・再起動防止機構付
【用途】
・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし
・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし
・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断
・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの切断、溝入れおよび研削

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
125
変速機能有無
無負荷回転数(min-1)
10000
2重絶縁機能有無
電源(V)
単相100
定格電流(A)
12
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2.5(2心)
標準付属品
レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト