17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電気ディスクグラインダ G10SQ2

通常単価(税別)
14,205
税込単価
15,626
通常出荷日:5日目

【特長】・ハイパワー1060W・安全性を高めたパドルスイッチ・トイシ寸法(外径×最大厚さ×穴径):10...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • 変速機能有無
  • 無負荷回転数 (min-1)
    10500
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    単相100
  • 定格電流 (A)
    9.5
  • 消費電力 (W)
    900
  • コード長さ (m)
    2.5(2心)
  • 標準付属品
    レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル

型番:

G10SQ2100VA1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G10SQ2100VA1の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
変速機能有無
無負荷回転数(min-1)
10500
2重絶縁機能有無
電源(V)
単相100
定格電流(A)
9.5
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
2.5(2心)
標準付属品
レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
G10SQ2100VA1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,205
( 15,626 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイパワー1060W
・安全性を高めたパドルスイッチ
・トイシ寸法(外径×最大厚さ×穴径):100×6×15mm
・電源:単相100V
・電流:9.5A
・消費電力:900W
・回転数min-1{回/分}:10,500
・コード:2心・2.5m
・標準付属品:レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル
【用途】
・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし
・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし
・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断
・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの切断、溝入れおよび研削

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ディスクグラインダ G10SQ2の型番G10SQ2100VA1のページです。 型番G10SQ2100VA1に関する仕様情報を記載しております。
電気ディスクグラインダ G10SQ2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気ディスクグラインダ G10SQ2
ダイヤル式変速付きディスクグラインダ G10VE2
電気ディスクグラインダ G18BYE
ディスクグラインダー G10MH
電気ディスクグラインダ FG10SC3
ブレーキ付き電子ディスクグラインダ スライドスイッチタイプ G13BYEQ2
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格14,20526,76147,10314,13913,03929,241 -
通常出荷日5日目1日目1日目〜1日目4日目4日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100100180100100125
変速機能有無
無負荷回転数(min-1)105002800~100006600120001200010000
2重絶縁機能有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト