17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 有効加工深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

MCC CNCマシーン/CFRP単体加工用ドリル

MCC CNCマシーン/CFRP単体加工用ドリル
通常単価(税別)
29,92073,616
税込単価
32,91280,978
通常出荷日:4日目

MCCドリル。CNCマシーン/CFRP単体加工専用のドリル。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

90°先端角により、加工開始からスラストを低減しデラミネーションを抑えます。

外形図

MCC CNCマシーン/CFRP単体加工用ドリル 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

穴加工の上手な使い方

切削液の取扱い

  • 1) クーラントフィルタを必ず装着してください。切粉などがクーラント穴内に詰まることがあります。特に小径ドリルをご使用になる場合、できるだけ目の細かいフィルタをご使用ください。
  • 2) 切削液が古くなっていると液中の細かなごみがクーラント穴内に付着し、切削液の吐出が悪くなります。早めの交換をお願いします。

ドリルの保持

MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル 使用方法1

スラストベアリングタイプのコレットチャックにて確実にクランプしてください。

ドリルの長さの決め方

MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル 使用方法2

A寸法はDC×1.5以上確保のこと。

ドリル取付け

MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル 使用方法3

溝部は絶対に保持しない。

取付け時の振れ

MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル

振れ0.03mm以内。

適切な給油方法(外部)

MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル

給油箇所は、2カ所が望ましくドリル先端部と中央部にもかけてください。

小径ドリルの使い方

MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル

(1)下穴を1DC(DCはドリル径)程度あける。
(2)下穴をガイドにし、使用したいクーラント穴付きドリルで加工する。加工内容によってはステップ加工あるいはインチング加工を推奨します。

段付加工

MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル

(1)2工程に分ける。
(2)先に太径部を加工する。
*座ぐりおよび面取り刃付き工具製作いたします。

貫通時のバリ、こばかけ

MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル

(1)抜け際の送りを下げる。
(2)チャンファー角を付ける。
(3)先端角を変更する。

給油の方法(内部)

MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル

スピンドルスルー型/回転給油装置付
切削油の圧力は、0.5~1MPa(φ5未満は2~3MPa)程度。吐出量は、1.5~4.0 l/min程度。

薄板の穴加工

MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル

× たわみが発生する。

薄板の穴加工

MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル

○ バックアップをする。

断続加工

MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル

○ 加工可能
(1)断続箇所の送りを下げる。

断続加工

MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル

△ 前加工必要
(1)エンドミルにて座ぐりが必要です。

使用上の注意
  • クーラント穴詰まりを防止するために、クーラント装置には精密フィルタ(メッシュ≦3μm)をご使用ください。
  • l/d=3を超える深穴加工にはガイド穴の加工を施すことを推奨します。
  • ステップ加工も効果的です。

推奨切削条件

推奨切削条件表

MCC CNCマシーン/CFRP単体加工用ドリル 推奨切削条件表

適用被削材

MCC CNCマシーン/CFRP単体加工用ドリル 適用被削材

N:非鉄金属

選定サポート情報

切削速度(vc)

MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル 選定サポート

*1,000で割るのは、mmをmになおすため

vc(m/min):切削速度
DC(mm):ドリル径
π(3.14):円周率
n(min-1):主軸回転速度
MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル 選定サポート2
(例題)主軸回転速度1,350min-1、ドリル径φ12で穴あけをする。
このときの切削速度を求めると、
(答)公式にπ=3.14、DC=12、n=1,350を代入すると、
vc=π・DC・n/1,000=3.14×12×1,350/1,000=50.9m/min
これにより、切削速度は50.9m/minとなります。

主軸送り(vf)

MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル 選定サポート3
vf(mm/min):主軸(Z軸)送り速度
fr(mm/rev):1回転当たりの送り量
n(min-1):主軸回転速度
MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル 選定サポート4
(例題)1回転当たりの送り量0.2mm/revで回転速度が1,350min-1このときの主軸送り速度を求めると、
(答)公式にあてはめて
vf=fr×n=0.2×1,350=270mm/min
したがって主軸の送りは270mm/minとなります。

穴あけ時間(Tc)

MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル 選定サポート5
Tc(min):加工時間
n(min-1):主軸回転速度
ld(mm):穴あけ長さ
fr(mm/rev):1回転当たりの送り量
i:穴数
MCCH ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル 選定サポート6
(例題)SCM440の鋼にφ15、深さ30mmの穴あけをする。切削速度50m/min、送り量0.15mm/revとする。このときの切削時間を求めると、
(答)主軸回転速度
n=50×1,000/15×3.14=1,061.57min-1
Tc=30×1/1,061.57×0.15=0.188
=0.188×60≒11.3秒で穴あけができる。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

有効加工深さ

(mm)

シャンク径公差

(mm)

最小発注数量
4.76
40
80
6
-0.018~0
16.7
-0.008~0
1個
6.38
50
90
8
-0.022~0
22.3
-0.009~0
1個
7.96
50
90
8
-0.022~0
27.9
-0.009~0
1個
9.55
50
100
10
-0.022~0
33.5
-0.009~0
1個
11.14
60
110
12
-0.027~0
39
-0.011~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,920
( 32,912 )
4日目
45,764
( 50,340 )
4日目
57,931
( 63,724 )
4日目
67,707
( 74,478 )
4日目
73,616
( 80,978 )
4日目

詳細情報

基本情報

MCCドリル。CNCマシーン/CFRP単体加工専用のドリル。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC CNCマシーン/CFRP単体加工用ドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC CNCマシーン/CFRP単体加工用ドリル
DSAS 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル
タイラードリル(内部給油タイプ・座ぐり加工用)5Dタイプ
DFAS 座ぐり加工用超硬ソリッドドリル
TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/オイルホール付/スタブ/レギュラー
DSAS DSAシリーズ 耐熱合金加工用ソリッドドリル(内部給油形)
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアルダイジェット三菱マテリアルミスミ三菱マテリアル
通常価格29,920-10,175 -10,018 -8,016 -5,08010,140 -
通常出荷日4日目3日目〜1日目3日目〜在庫品1日目3日目〜
被削材アルミ / 銅チタンステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅チタン
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理非鉄用(ダイヤコート)鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
油穴(オイルホール)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト