ツール用品技術窓口

コードレス振動ドライバドリル DV12DA

通常単価(税別)
12,738
税込単価
14,012
通常出荷日:4日目

【特長】・全長181mmで取り回しやすい。20段クラッチ。キーレスチャック。LEDライト付・小形な急速...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    10.8
  • 最大トルク (N・m)
    38
  • 重量 (g)
    1200
  • 充電式
  • 締め付け能力 (mm)
    木ねじ:Φ5.8×45/小ねじ:M6
  • 穴あけ能力 (mm)
    モルタル:8/鉄工:10/アルミ:12/木工:29
  • 標準付属品
    電池カバー

ご注意

  • DV12DA(NN)の蓄電池・充電器・ケースは別売りです。

型番:

DV12DA(NN)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DV12DA(NN)の仕様・寸法情報

電圧(V)
10.8
最大トルク(N・m)
38
重量(g)
1200
充電式
販売セット内容
本体のみ
締め付け能力(mm)
木ねじ:Φ5.8×45/小ねじ:M6
穴あけ能力(mm)
モルタル:8/鉄工:10/アルミ:12/木工:29
蓄電池詳細
-
標準付属品
電池カバー
-
-

絞り込み条件

  • 販売セット内容

  • 蓄電池詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DV12DA(NN)

販売セット内容

蓄電池詳細

最小発注数量
本体のみ
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,738
( 14,012 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長181mmで取り回しやすい。20段クラッチ。キーレスチャック。LEDライト付
・小形な急速充電器UC12SL使用で、素早い充電時間を実現
・ねじ締付能力(mm):小ねじ:M6・木ねじ(下穴あり):Φ5.8×45
・穴あけ能力(mm):鋼材:Φ10・アルミ:Φ12・木材:Φ29・モルタル:Φ8
・先端形状:キーレスチャック 最大把握径10mm
・最大トルクN・m:低速:38・高速:17
・無負荷回転数min -1(回/分):低速:0〜350・高速:0〜1,400
・打撃数:【低速】0~5250min-1(打撃/分)【高速】0~21000min-1(打撃/分)
・機体寸法(全長×高さ×全幅):166×217×65mm(BSL1215装着時)
・質量:1.2kg(BSL1215装着時)
【用途】
・[回転]・小ねじ・木ねじなどの締付け、取りはずし
・[回転+打撃]・モルタル・レンガ・コンクリートブロックなどの穴あけ

ご注意

  • DV12DA(NN)の蓄電池・充電器・ケースは別売りです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス振動ドライバドリル DV12DAの型番DV12DA(NN)のページです。 型番DV12DA(NN)に関する仕様情報を記載しております。
コードレス振動ドライバドリル DV12DAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレス振動ドライバドリル DV12DA
18V コードレス振動ドライバドリル FDV18DA
14.4Vコードレス振動ドライバドリル DV14DBL2
18V コードレスドライバドリル FDS18DF
14.4V コードレスドライバドリル FDS14DF
コードレス振動ドライバードリル GSB10.8V-35
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)ボッシュ
通常価格12,73823,87269,41817,362 -15,304 -42,302
通常出荷日4日目6日目1日目6日目〜6日目1日目
電圧(V)10.81814.41814.410.8
最大トルク(N・m)3850低速110/高速60534735
重量(g)12001400(BSL1820M装着時)21001700(BSL1820M装着時)1600(BSL1420装着時)1000
充電式
締め付け能力(mm)木ねじ:Φ5.8×45/小ねじ:M6木ねじ:Φ6.0×75木ねじ:Φ8×100、小ねじ:M6木ねじ:Φ6.8×50木ねじ:Φ6×75-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト