17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コードレスインパクトドライバー WH12DA WH12DA(NN)

通常単価(税別)
11,933
税込単価
13,126
通常出荷日:4日目

【特長】・全長150mmで取り回しやすい。最大トルク110N・m(1120kgf・cm)。小形な急速充...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    10.8
  • 販売セット内容
    本体のみ
  • 最大トルク (N・m)
    110
  • 充電式
  • 質量 (g)
    1100
  • 回転数 (min⁻¹(回転/分))
    0~2,700
  • 打撃数 (min⁻¹(打撃/分))
    0~3,200
  • 締め付け能力 (mm)
    普通ボルト:M5~M12/高力ボルト:M5~M10/小ねじ:M4~M8
  • 標準付属品
    電池カバー

ご注意

  • 蓄電池・充電器・ケースは別売りです。

型番:

WH12DA(NN)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WH12DA(NN)の仕様・寸法情報

電圧(V)
10.8
販売セット内容
本体のみ
最大トルク(N・m)
110
充電式
質量(g)
1100
回転数(min⁻¹(回転/分))
0~2,700
打撃数(min⁻¹(打撃/分))
0~3,200
締め付け能力(mm)
普通ボルト:M5~M12/高力ボルト:M5~M10/小ねじ:M4~M8
標準付属品
電池カバー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WH12DA(NN)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,933
( 13,126 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長150mmで取り回しやすい。最大トルク110N・m(1120kgf・cm)。小形な急速充電器UC12SL使用で、素早い充電時間を実現
・締付能力:[小ねじ」M4~M8・[普通ボルト]M5~M12・[高力ボルト]M5~M10
・無負荷回転数:0~2700min-1(回/分)・打撃数:0~3200min-1(打撃/分)
・機体寸法(全長×高さ×センタハイト):150×217×29mm(BSL1215装着時)
・質量:1.1kg(BSL1215装着時)
【用途】
・小ねじ・小径ボルトなどの締付け、取りはずし

ご注意

  • 蓄電池・充電器・ケースは別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスインパクトドライバー WH12DA WH12DA(NN)の型番WH12DA(NN)のページです。 型番WH12DA(NN)に関する仕様情報を記載しております。
コードレスインパクトドライバー WH12DA WH12DA(NN)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスインパクトドライバー WH12DA WH12DA(NN)
18V コードレスインパクトドライバ FWH18DA
M12 FUEL インパクトドライバー
ミルウォーキー 充電インパクトドライバー(12V)本体のみ サイレントタイプ
コードレスインパクトドライバー GDR18V-160
コードレスインパクトドライバー(インパクトレンチ兼用) GDX18V-200
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ボッシュボッシュ
通常価格11,93319,837 -20,69628,22435,20247,980
通常出荷日4日目6日目1日目1日目1日目1日目
電圧(V)10.8181212DC1818
販売セット内容本体のみ本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース付本体のみ本体/ケース/バッテリー/充電器本体・他
最大トルク(N・m)11014017050160200
充電式
質量(g)11001300(BSL1820M装着時)3000.09001400(バッテリー含)1800

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト