17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コードレスインパクトドライバー WHP14DBL

通常単価(税別)
68,939
税込単価
75,833
通常出荷日:19日目

【特徴】・HiKOKI(旧日立工機)製・小ねじ小径ボルトなどの締付け、取りはずし。

  • 電圧 (V)
    14.4
  • 販売セット内容
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • 最大トルク (N・m)
    33
  • 充電式
  • 質量 (g)
    1500
  • 詳細販売セット内容
    BSL1460×2個、急速充電器UC18YDL、ケース付
  • 回転数 (min⁻¹(回転/分))
    (弱)0~1,000、(中)0~1,700、(強)0~2,800、(テクス)0~2,800
  • 打撃数 (min⁻¹(打撃/分))
    (弱)0~ 800、(中)0~1,700、(強)0~2,900、(テクス)0~2,900
  • 締め付け能力 (mm)
    普通ボルト:M5~M10/コーススレッドねじ:22~120/小ねじ:M4~M8/テクスねじ:Φ3.5~Φ6
  • 標準付属品
    電池カバー

型番:

WHP14DBL(2LYPK)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WHP14DBL(2LYPK)の仕様・寸法情報

電圧(V)
14.4
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
最大トルク(N・m)
33
充電式
質量(g)
1500
詳細販売セット内容
BSL1460×2個、急速充電器UC18YDL、ケース付
回転数(min⁻¹(回転/分))
(弱)0~1,000、(中)0~1,700、(強)0~2,800、(テクス)0~2,800
打撃数(min⁻¹(打撃/分))
(弱)0~ 800、(中)0~1,700、(強)0~2,900、(テクス)0~2,900
締め付け能力(mm)
普通ボルト:M5~M10/コーススレッドねじ:22~120/小ねじ:M4~M8/テクスねじ:Φ3.5~Φ6
標準付属品
電池カバー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
WHP14DBL(2LYPK)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,939
( 75,833 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・HiKOKI(旧日立工機)製・小ねじ小径ボルトなどの締付け、取りはずし。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスインパクトドライバー WHP14DBLの型番WHP14DBL(2LYPK)のページです。 型番WHP14DBL(2LYPK)に関する仕様情報を記載しております。
コードレスインパクトドライバー WHP14DBLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスインパクトドライバー WHP14DBL
14.4V コードレスインパクトドライバ FWH14DF
充電式 14.4V コードレスインパクトドライバ(防じん・耐水タイプ)WH14DDL2
コードレスインパクトドライバー WH12DA WH12DA(NN)
コードレスインパクトドライバー GDR18V-160
コードレスインパクトドライバー(インパクトレンチ兼用) GDX18V-200
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)ボッシュボッシュ
通常価格68,93917,823 -62,64311,93335,20247,980
通常出荷日19日目6日目1日目4日目1日目1日目
電圧(V)14.414.414.410.8DC1818
販売セット内容本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器付属品はメーカーカタログ参照本体のみ本体/ケース/バッテリー/充電器本体・他
最大トルク(N・m)33140172110160200
充電式
質量(g)15001300(BSL1420装着時)1.411001400(バッテリー含)1800
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト