17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

VFR2SBF 2枚刃インパクトミラクルレボリューション2枚刃鏡面加工用ボールエンドミル(S)

通常単価(税別)
7,97310,117
税込単価
8,77011,129
通常出荷日:2日目

VFRインパクトミラクルレボリューションシリーズ。2枚刃タイプ

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

インパクトミラクルレボリューションコーティング

耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングです。

VFR2SBF 高硬度鋼加工用 2枚刃インパクトミラクルレボリューション鏡面加工用ボールエンドミル(S) 関連画像
  • (Al、Cr、Si)N系
    耐酸化性
    潤滑性
  • (Al、Ti、Si)N、超微粒超硬合金
    耐摩耗性
    高密着性

被削材硬度による使い分け

VFR2SBF 高硬度鋼加工用 2枚刃インパクトミラクルレボリューション鏡面加工用ボールエンドミル(S) 関連画像

高硬度鋼の加工において驚異的な長寿命を実現

[VFR2SBF]
2枚刃鏡面加工用ボールエンドミル

VFR2SBF 高硬度鋼加工用 2枚刃インパクトミラクルレボリューション鏡面加工用ボールエンドミル(S) 関連画像

新ZERO-μサーフェース:新開発の表面改質技術を適用しました。
鏡面加工に最適な底刃形状

外形図

VFR2SBF 高硬度鋼加工用 2枚刃インパクトミラクルレボリューション鏡面加工用ボールエンドミル(S) 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

VFR2SBF 高硬度鋼加工用 2枚刃インパクトミラクルレボリューション鏡面加工用ボールエンドミル(S) 関連画像

切削条件時の注意

  • 注1)本工具は仕上げ加工のみに使用することを推奨します。
  • 注2)クーラントはエアブロー、オイルミストの使用が効果的です。
  • 注3)使用の際は下記の点に注意するようお願いします。
    ・加工設備は十分に暖機を行い、加工中の主軸の伸びなどにより、切込み量が変化しないようお願いします。
    ・本工具を荒加工面の直後に使用しますと、荒加工面に残る大きな凹凸(カスプハイト)により、工具へたわみが発生し、加工面にうねりが残ります。
     良好な仕上げ加工面を得るために、上表と同じae値にした中仕上げ工程を挿入することを推奨します。
  • 注4)αとは、加工面の傾斜角です。

適用被削材

VFR2SBF 高硬度鋼加工用 2枚刃インパクトミラクルレボリューション鏡面加工用ボールエンドミル(S) 関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首角

(°)

首径

(mm)

最小発注数量
1
1
0.5
2
4
45
15
0.94
1
1個
1.5
1.5
0.75
3
4
45
15
1.44
1
1個
2
2
1
4
6
60
15
1.9
1
1個
2.5
2.5
1.25
5
6
60
15
2.4
1
1個
3
3
1.5
6
6
70
15
2.9
1
1個
4
4
2
8
6
70
15
3.9
1
1個
5
5
2.5
10
6
80
15
4.9
1
1個
6
6
3
-
6
80
-
-
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
おすすめの代替相当品
8,509
( 9,360 )
2日目

-

詳細情報

基本情報

VFRインパクトミラクルレボリューションシリーズ。2枚刃タイプ

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VFR2SBF 2枚刃インパクトミラクルレボリューション2枚刃鏡面加工用ボールエンドミル(S)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VFR2SBF 2枚刃インパクトミラクルレボリューション2枚刃鏡面加工用ボールエンドミル(S)
VFR2SB 高硬度鋼加工用 2枚刃インパクトミラクルレボリューションボールエンドミル(S)
VFR2SSBシリーズ 2枚刃インパクトミラクルレボリューションボールエンドミル(S)
VFR2SSB 300/500/600 2枚刃インパクトミラクルレボリューションボールエンドミル
2/4枚刃ボールエンドミル SBB-S
2枚刃 ボールエンドミル ABES-2
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルタンガロイサイトウ製作所(ATOM・アトム)
通常価格7,973-7,380 -6,697 -7,761 -4,020 -6,326 -
通常出荷日2日目2日目〜2日目2日目1日目1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 鋳鉄調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)-弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)-
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング