17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

汎用電気伝導率用セル(流通形)

通常単価(税別)
82,572
税込単価
90,829
通常出荷日:8日目

【特長】流通系の汎用電気伝導率オプションセル。・使用温度:0~60℃・必要サンプル量:16mL・測定範...

詳細を確認

型番:

3562-10D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3562-10Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
導電率計
測定範囲
0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)
使用温度(℃)
0~60
必要サンプル量(mL)
16
セル定数(m-1(cm-1))
100(1)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
3562-10D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,572
( 90,829 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
流通系の汎用電気伝導率オプションセル。
・使用温度:0~60℃
・必要サンプル量:16mL
・測定範囲:0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用電気伝導率用セル(流通形)の型番3562-10Dのページです。 型番3562-10Dに関する仕様情報を記載しております。
汎用電気伝導率用セル(流通形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用電気伝導率用セル(流通形)
高電気伝導率用セル(流通形)
汎用電気伝導率用セル(浸せき形)
防水形 汎用電気伝導率用セル(浸せき形)
極微量カラムクロマト用電気伝導率セル(流通形)
高電気伝導率用セル(浸せき形)
メーカー堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所
通常価格82,57271,04858,19134,86971,04855,002
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ導電率計導電率計導電率計導電率計導電率計導電率計
測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)1mS/m~100S/m(10μS/cm~1S/cm)0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)1mS/m~10S/m(10μS/cm~100mS/cm)1mS/m~100S/m(10μS/cm~1S/cm)
使用温度(℃)0~600~600~1000~800~600~60
必要サンプル量(mL)1641520~300.2550
セル定数(m-1(cm-1))100(1)1000(10)100(1)100(1)1000(10)1000(10)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト