17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

汎用(スリーブ) pH電極 6367-10D

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

汎用(スリーブ) pH電極

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6367-10D

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品は6367N-10Dとなります。仕様の違いをご確認ください。

液絡部にスリーブ形を採用し、安定性および再現性が向上した高精度pH測定用です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
pH計
測定範囲
0~14pH
使用温度(℃)
0~60
直径(mm)
12
電極部の全長(mm)
150
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト