17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

段付きドリル

通常単価(税別)
9,11211,751
税込単価
10,02312,926
通常出荷日:1日目

【特長】・六角軸二面幅:6.35mm・1本で複数サイズの穴あけ、面取り、バリ取り同時加工・ステンレスに...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

穴あけ寸法(最大~最小)

(mm)

段数(最小~最大)

(段)

全長(最小~最大)

(mm)

穴あけ寸法(詳細)

(mm)

最小発注数量
4~22
10
80
4/6/8/10/12/14/16/18/20/22
1個
6~33
14
100
6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/33
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,112
( 10,023 )
1日目
11,751
( 12,926 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角軸二面幅:6.35mm
・1本で複数サイズの穴あけ、面取り、バリ取り同時加工
・ステンレスにも最大12mmまで穴あけ可能
・中身が見える透明ケース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段付きドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
段付きドリル
電動ドリル用(インパクト対応)タップ下穴用ステップドリル
スパイラルステップドリル ハイス鋼 段数10・13
窒化チタンアルミコーティングステップドリル(2枚刃)
ステップドリルビット
“ナイスマイティ電気・設備用ステップドリル”(2枚刃チタンコーティングタイプ)
メーカーHiKOKI(旧日立工機)トップ工業SK-11マーベルバーコトラスコ中山
通常価格9,112-10,8391,728 -12,60127,345 -12,122 -
通常出荷日1日目4日目3日目1日目2日目1日目
被削材鉄 / ステンレス鉄 / ステンレス / アルミ / 木材鉄 / アルミアルミ / 銅 / 樹脂--
シャンク形状六角軸六角軸六角軸六角軸ストレート-
シャンク径・MT No(最小~最大)6.356.356.35対辺6.351010
工具材質コバルトハイスコバルトハイスハイスコバルトハイス工具鋼コバルトハイス
コーティング・表面処理チタン(窒化チタン)チタン(窒化チタン)チタン(窒化チタン)チタンアルミチタン(窒化チタン)チタン(窒化チタン)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステップドリル・タケノコドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト