17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高圧用打込調整器

通常単価(税別)
8,468
税込単価
9,315
通常出荷日:8日目

【特長】釘打機の打ち込み調整用手元で圧力が調整できます。各社の高圧釘打機に対応します。【用途】高圧用打...

詳細を確認

型番:

0088-5719
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0088-5719の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
詳細タイプ
高圧用打込調整器
使用ホース内径(mm)
5/6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
0088-5719
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,468
( 9,315 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
釘打機の打ち込み調整用
手元で圧力が調整できます。
各社の高圧釘打機に対応します。
【用途】
高圧用打込調整器
高圧釘打機取付用に使用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧用打込調整器の型番0088-5719のページです。 型番0088-5719に関する仕様情報を記載しております。
高圧用打込調整器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧用打込調整器
空気量調節器(ニップルタイプ・継手タイプ)
エビ エアリベッター(吸引排出装置付タイプ)
フレンド2連結 分岐 常圧
HLレギュレータ ショート
オールステンホースバンド SGT-W4/9
メーカーHiKOKI(旧日立工機)トラスコ中山ロブテックスSK-11SK-11SK-11
通常価格8,4681,759 -96,5639,56212,328953 -
通常出荷日8日目1日目〜4日目5日目5日目在庫品1日目〜
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品
詳細タイプ高圧用打込調整器-----
使用ホース内径(mm)5/6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト