17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バンドソー CB75F

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

バンドソー CB75F

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CB75F(1P)

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

HiKOKI(旧日立工機)ハンドブレーキ付
【幅】936mm
【奥行】740mm

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
バンドソー
電源(V)
単相100
二重絶縁有無
出力(W)
1440
コード長さ(m)
3心・5
全高(mm)
1533
質量(g)
140000
標準付属品
帯のこ刃(本体装着)、ガイド(本体装着)、両口スパナ(10×13・17×19mm各1個)、ボックススパナ(13mm)、六角棒スパナ(8mm)、4極プラグ(三相品のみ)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト