17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コードレスシャー CD18DSL

通常単価(税別)
42,591
税込単価
46,850
通常出荷日:1日目

【特長】・クラストップの作業量・1充電当たりの切断長さ(目安):約100m、切断速度約5.0m/min...

詳細を確認
  • 切断能力:軟鋼板 (mm)
    1.6
  • 切断能力:ステンレス (mm)
    1.2
  • 回転数 (回転/分)
    5300
  • 重量 (Kg)
    2.2
  • 電源 (V)
    18

型番:

CE18DSL(NN)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CE18DSL(NN)の仕様・寸法情報

切断能力:軟鋼板(mm)
1.6
切断能力:ステンレス(mm)
1.2
回転数(回転/分)
5300
付属品
なし
重量(Kg)
2.2
電源(V)
18

絞り込み条件

  • 付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CE18DSL(NN)

付属品

最小発注数量
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,591
( 46,850 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラストップの作業量
・1充電当たりの切断長さ(目安):約100m、切断速度約5.0m/min(切断長さ、切断速度は参考値です。材料や条件により異なります)
・14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える
・ブレードは両面8ヵ所の切刃が使用でき、長寿命です
・電池と充電器の温度上昇を抑え、効率的に充電するため、充電時間を大幅に短縮します
・ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制:満充電まぎわの電流を段階的に下げながら、負荷を抑えて充電するため、電池寿命の低下を抑制できます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスシャー CD18DSLの型番CE18DSL(NN)のページです。 型番CE18DSL(NN)に関する仕様情報を記載しております。
コードレスシャー CD18DSLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスシャー CD18DSL
ストレートシャー
充電式ストレートシャーJS161D
コードレスシェア GSC10.8V-LIN2
シャー JS3201
DC10.8Vシャー(充電式)EA854XK-1
メーカーHiKOKI(旧日立工機)マキタマキタボッシュマキタエスコ
通常価格42,59136,99641,880 -115,46641,88065,632
通常出荷日1日目在庫品1日目3日目2日目5日目1日目
切断能力:軟鋼板(mm)1.61.61.61.33.21.3
切断能力:ステンレス(mm)1.21.21.20.62.50.6
回転数(回転/分)530045004300---
重量(Kg)2.2-----
電源(V)18-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト