17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

卓上丸のこ FC10FA FC10FA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

卓上丸のこ FC10FA

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FC10FA

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・2×4材を一発切断
・傾斜と角度の複合切断可能
・ソフトグリップ採用
・ポジティブストップ機構付:ターンテーブルの角度位置決め作業が素早く簡単にできます
【用途】
・木材の切断

指定中の仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
59
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1400
切込深度(45度)(mm)
41
定格電流(A)
15
無負荷回転数(min⁻¹)
5000
能力(のこ刃直径)(mm)
255
能力(取付け穴径)(mm)
25.4
質量(g)
12000
コード(m)
2心・2.5

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト