17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

卓上スライド丸のこ 補助ローラ

通常単価(税別)
13,730
税込単価
15,103
通常出荷日:8日目

【特長】・部材の送りがスムーズ・卓上丸のこ用補助ローラ 50~160mm

  • 商品タイプ
    関連品
  • 外径(mm)
    25
  • 付属品
    補助ローラ
  • 質量 (g)
    3800
  • 適用機種( )内は旧形
    卓上丸のこ全機種適用

型番:

0031-4724
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0031-4724の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
外径(mm)
25
付属品
補助ローラ
質量(g)
3800
適用機種( )内は旧形
卓上丸のこ全機種適用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
0031-4724
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,730
( 15,103 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・部材の送りがスムーズ
・卓上丸のこ用補助ローラ 50~160mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

卓上スライド丸のこ 補助ローラの型番0031-4724のページです。 型番0031-4724に関する仕様情報を記載しております。
卓上スライド丸のこ 補助ローラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上スライド丸のこ 補助ローラ
165mm 卓上スライド丸のこ C6RSHD
卓上スライド丸のこ FC7FSB
190mm 卓上スライド丸のこ C7RSHD
36V 190mm コードレス卓上スライド丸のこ C3607DRA
165mm 丸のこ C6SS-100V
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格13,730113,31249,158126,726111,52720,295
通常出荷日8日目1日目4日目1日目4日目4日目
商品タイプ関連品丸ノコ丸ノコ丸ノコ充電式丸ノコ丸ノコ
外径(mm)25-----
付属品補助ローラ-----
質量(g)380010000(コード除く)1100013000(コード除く)13400(蓄電池装着時)3400
適用機種( )内は旧形卓上丸のこ全機種適用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト