17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

305mm 卓上スライド丸のこ C12RSH2 C12RSH2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

305mm 卓上スライド丸のこ C12RSH2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

C12RSH2

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・省スペース切断と大形ベースの採用で作業性向上
・省スペースでワイドな切断。スライドパイプが後方に飛び出さないパイプ固定のスライド方式
・ベース幅630mmの大形ベース
・スライド式サブフェンスの採用。高さのある材料を切断する時でも安定した作業が行えます
・レーザーマーカ搭載。レーザーラインが切断幅全域に照射。アジャスタによりレーザーラインを自在に調整
・両傾斜。左右45°
・刃先を明るく照らす白色光のLEDライト付
・ポジティブストップ機構採用。ターンテーブルの角度位置決め作業が容易に行えます
・接触予防装置(木材加工用丸のこ盤の刃の接触予防装置(可動式))は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
120
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1400
切込深度(45度)(mm)
75
定格電流(A)
15
無負荷回転数(min⁻¹)
3200
能力(のこ刃直径)(mm)
305
能力(取付け穴径)(mm)
25.4
付属品
チップソー、ライト付
質量(g)
27000
コード(m)
2心・4.5

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト