ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

高速切断機 FCC14ST

通常単価(税別)
23,377
税込単価
25,715

【特長】・大形バイスで材料をしっかり固定・バイス高78mm・Φ120mmパイプ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    パイプ切断機
  • 用途
    鉄工用
  • 定格電流 (A)
    15
  • 電圧 (V)
    単相100
  • 最大無負荷回転数 (rpm)
    3800
  • 消費電力 (W)
    1450
  • コード長さ (m)
    2心・2
  • 切断角度
    0°~45°
  • 切断能力:丸パイプ (φ)
    120(切断角度:0°)/115(切断角度:45°)
  • 切断能力:L形鋼 (mm)
    130(切断角度:0°)/100(切断角度:45°)
  • 切断能力:角パイプ (mm)
    120/95×200(切断角度:0°)/104/115×104(切断角度:45°)
  • 穴径 (mm)
    25.4
  • 刃物外径 (mm)
    トイシ径355
  • 重量 (Kg)
    17

型番:

FCC14ST
解除
    数量:

    FCC14STの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    パイプ切断機
    用途
    鉄工用
    定格電流(A)
    15
    電圧(V)
    単相100
    最大無負荷回転数(rpm)
    3800
    消費電力(W)
    1450
    コード長さ(m)
    2心・2
    切断角度
    0°~45°
    切断能力:丸パイプ(φ)
    120(切断角度:0°)/115(切断角度:45°)
    切断能力:L形鋼(mm)
    130(切断角度:0°)/100(切断角度:45°)
    切断能力:角パイプ(mm)
    120/95×200(切断角度:0°)/104/115×104(切断角度:45°)
    穴径(mm)
    25.4
    刃物外径(mm)
    トイシ径355
    重量(Kg)
    17

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FCC14ST
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,377
    ( 25,715 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・大形バイスで材料をしっかり固定
    ・バイス高78mm
    ・Φ120mmパイプも余裕で固定
    ・素早くバイスの移動・固定ができるワンタッチバイス付
    ・床面とトイシの思わぬ接触を防止するアンダーカバー付
    ・操作性の良い大形トリガースイッチ採用
    ・角度切断可能
    ・トイシの脱着が簡単にできるスピンドルロック付

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高速切断機 FCC14STの型番FCC14STのページです。 型番FCC14STに関する仕様情報を記載しております。
    高速切断機 FCC14STのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高速切断機 FCC14ST
    チップソー切断機 グローバルソーカッター
    355ミリ切断機
    チップソー切断機 MSC165A
    チップソー切断機 180mm CS-180TA
    スライドマルノコ M244
    メーカーHiKOKI(旧日立工機)モトユキマキタサンコーミタチEARTH MANマキタ
    通常価格23,377175,34527,47227,66316,37546,903
    通常出荷日4日目4日目3日目1日目3日目3日目
    商品タイプパイプ切断機チップソー切断機パイプ切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機
    用途鉄工用鉄工用鉄工用鉄工用鉄工用木工用
    定格電流(A)1515154.58.311
    電圧(V)単相100AC100単相AC100100AC100単相100
    最大無負荷回転数(rpm)3800低速1500,中速2700,高速350038008500約50006000
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました