ツール用品技術窓口
ステンレス用の高能率、不等リードのラフィングエンドミルです。

被削材:金型 荒加工
材質:40 CrMnMoS 86
加工方法:トロコイダルカッティング
| 切削条件 | ||
|---|---|---|
| 使用工具 | Φ20.00 刃先交換式(Z3) | RF100VA NF #6879 Φ16,000 |
| 周速 | 105m/min | 125m/min |
| 1刃送り(fz) | 0.1mm | 0.06mm |
| ae(縦方向切込み) | 5mm | 9mm |
| ap(軸方向切込み) | 12mm | 20mm |
| 切削除去量Q | 30.1cm3/min | 107cm3/min |
| 加工時間 | 17h30min (インサート交換時間含む) | 4h20min |

新旧ラフィングエンドミル寿命比較 被削材SUS304
SUS304摩耗比較
5m加工後 50m加工後
旧RF100VA/NF RF100VA/NF フラットナックルタイプ
工具径: D=12,0mm;
被削材: SUS304 500x280x60mm
切削条件: Vc=60 m/min; fz= 0,03mm; n=1592U/min; vf=191mm/min; ap=15mm; ae=10mm; 内部給油エマルジョン
設備: マシニングセンタ

※本ステンレス用商品はタイプ「VA」をご参照ください
| 切削条件調整項目 | 切削速度 | 送り速度 |
|---|---|---|
| Vc | fz | |
| 切り込み深さ ap > 1.5×D | -25% | -25% |
| セミロングまたはロングネックタイプ | -40% | -40% |
| ノンコート(ブライト)品 | -50% | -25% |

『一般推奨切削条件』

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,068円 ( 13,275円 ) | 1日目 |
14,473円 ( 15,920円 ) | 1日目 |
16,479円 ( 18,127円 ) | 1日目 |
19,484円 ( 21,432円 ) | 1日目 |
30,953円 ( 34,048円 ) | 1日目 |
46,729円 ( 51,402円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
VACシリーズ 高速加工用不等リード超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ
4.6通常価格(税別):4,300円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ
4.2通常価格(税別):3,960円~

ミスミ
XACシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ
4.6通常価格(税別):3,960円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングタイプ
4.2通常価格(税別):7,160円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ショートタイプ
4.1通常価格(税別):4,000円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):4,070円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):5,240円~

ミスミ
超硬ラフィングエンドミル アルミ加工用/3枚刃/レギュラータイプ
4.3通常価格(税別):4,410円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/レギュラータイプ
4.1通常価格(税別):4,980円~