17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オーロラコート ロングネックボール SNB2型

通常単価(税別)
7,24918,639
税込単価
7,97420,503
通常出荷日:1日目

住友電工ハードメタル オーロラコート ロングネックボール SNB2型。

未確定 38 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • コーナ・ボール半径(mm)

  • 首下長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
0.1
0.1
0.05
0.3
4
45
1個
0.1
0.1
0.05
0.6
4
45
1個
0.2
0.2
0.1
0.5
4
45
1個
0.2
0.2
0.1
1
4
45
1個
0.2
0.2
0.1
2
4
45
1個
0.3
0.3
0.15
0.5
4
45
1個
0.3
0.3
0.15
1
4
45
1個
0.3
0.3
0.15
2
4
45
1個
0.3
0.3
0.15
3
4
45
1個
0.4
0.4
0.2
1
4
45
1個
0.4
0.4
0.2
2
4
45
1個
0.4
0.4
0.2
3
4
45
1個
0.4
0.4
0.2
4
4
45
1個
0.5
0.45
0.25
1
4
45
1個
0.5
0.45
0.25
2
4
45
1個
0.5
0.45
0.25
3
4
45
1個
0.5
0.45
0.25
4
4
45
1個
0.6
0.6
0.3
2
4
45
1個
0.6
0.6
0.3
3
4
45
1個
0.6
0.6
0.3
4
4
45
1個
0.6
0.6
0.3
5
4
45
1個
0.6
0.6
0.3
6
4
45
1個
1
1.5
0.5
3
4
45
1個
1
1.5
0.5
4
4
45
1個
1
1.5
0.5
6
4
45
1個
1
1.5
0.5
8
4
50
1個
1
1.5
0.5
10
4
50
1個
1.5
2.3
0.75
3
4
45
1個
1.5
2.3
0.75
6
4
45
1個
1.5
2.3
0.75
10
4
50
1個
2
3
1
3
4
50
1個
2
3
1
6
4
50
1個
2
3
1
10
4
50
1個
2
3
1
15
4
60
1個
2
3
1
20
4
60
1個
4
6
2
16
6
80
1個
4
6
2
20
6
80
1個
4
6
2
30
6
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,639
( 20,503 )
1日目
18,639
( 20,503 )
1日目
16,338
( 17,972 )
1日目
16,338
( 17,972 )
1日目
17,642
( 19,406 )
1日目
14,343
( 15,777 )
1日目
14,343
( 15,777 )
1日目
15,341
( 16,875 )
1日目
15,725
( 17,298 )
1日目
11,812
( 12,993 )
1日目
11,812
( 12,993 )
1日目
11,812
( 12,993 )
1日目
11,812
( 12,993 )
1日目
10,202
( 11,222 )
1日目
10,202
( 11,222 )
1日目
10,202
( 11,222 )
1日目
10,202
( 11,222 )
1日目
9,385
( 10,324 )
1日目
9,559
( 10,515 )
1日目
9,822
( 10,804 )
1日目
8,745
( 9,620 )
1日目
8,975
( 9,873 )
1日目
7,249
( 7,974 )
1日目
9,295
( 10,225 )
1日目
8,745
( 9,620 )
1日目
8,745
( 9,620 )
1日目
8,745
( 9,620 )
1日目
9,281
( 10,209 )
1日目
9,281
( 10,209 )
1日目
9,281
( 10,209 )
1日目
9,281
( 10,209 )
1日目
9,281
( 10,209 )
1日目
9,281
( 10,209 )
1日目
9,281
( 10,209 )
1日目
9,281
( 10,209 )
1日目
9,588
( 10,547 )
1日目
9,588
( 10,547 )
1日目
9,588
( 10,547 )
1日目

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル オーロラコート ロングネックボール SNB2型。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーロラコート ロングネックボール SNB2型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーロラコート ロングネックボール SNB2型
HSLB HMコート 2枚刃ロングネックボール
CSELB UTコート 2枚刃ロングネックボール
CFLB UTコート 3枚刃ロングネックボール
CPRB 樹脂加工用 2枚刃ロングネックボール
UDCLBF 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃ロングネックボール
メーカー住友電工ハードメタルユニオンツールユニオンツールユニオンツールユニオンツールユニオンツール
通常価格7,249-2,524 -2,044 -3,415 -3,138 -21,006
通常出荷日1日目3日目2日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 溝 / R溝側面 / 曲面 / 溝 / テーパ側面側面 / 曲面 / 溝 / テーパ側面曲面 / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂グラファイト
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)--標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)ネジレなし
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート非鉄用(ダイヤコート)

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング