17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

高性能エンドミル MEV フェースミル

通常単価(税別)
36,39043,010
税込単価
40,02947,311
通常出荷日:4日目

【特長】・高性能:低抵抗 と高剛性を兼ね備えた新タイプのエンドミル・経済性:チップは3コーナ仕様。チッ...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

新発想の3角形チップ・縦置き仕様により低抵抗かつ高剛性を実現
高性能×経済性×多機能によりエンドミル加工の課題を解決

■新発想の3角形チップ・縦置き仕様で低抵抗と高剛性を両立
びびりに強く安定加工を実現

MEVの位置付け (イメージ)

高性能エンドミル MEV フェースミル 関連画像1
高性能エンドミル MEV フェースミル 関連画像2

MEVはハイレーキ設計で低抵抗。かつ、縦置き仕様で高剛性を実現
従来エンドミルのポジチップタイプとネガチップ・縦置き仕様の両方のメリットを兼ね備えた新タイプの高性能エンドミル

高性能エンドミル MEV フェースミル 関連画像3

低抵抗かつ高強度な切れ刃/大きな芯厚で高剛性

  • A.R. 最大+17°を確保し他社ポジタイプより低抵抗
  • 美しい仕上げ面と優れた壁面精度を実現
  • 低抵抗だけでなく大きな芯厚で高剛性。優れた耐びびり性能を実現

■チップ
独自の3角形チップで3コーナ使用可能
PR15シリーズは、耐摩耗性と耐溶着性に優れたMEGACOAT NANO®を採用

■ホルダ
シミュレーション解析技術を駆使し、ホルダの最大応力値を低減
ホルダ硬度アップと広いチップ拘束面により、ホルダの耐久性を向上

■肩・溝加工はもちろん、ランピング加工など多様な加工に対応(縦切込み6mm以下)

高性能エンドミル MEV フェースミル 関連画像4

ランピング加工/平面加工/溝加工/ヘリカル加工/肩加工/ポケット加工

性能・試験情報

■切削抵抗比較(京セラ社比較)

高性能エンドミル MEV フェースミル 試験情報1

切削条件:Vc=200m/min、ap×ae=3×18mm、fz=0.10mm/t、φ20(3枚刃)、Dry
被削材:SCM440H

■仕上げ面比較(京セラ社比較)

高性能エンドミル MEV フェースミル 試験情報2

切削条件:Vc=180m/min、ap×ae=3×40mm、fz=0.1mm/t、φ50(5枚刃)、Dry
被削材:S50C

■耐びびり性能比較(京セラ社比較)

<肩加工>

高性能エンドミル MEV フェースミル 試験情報3

切削条件:Vc=200m/min、ap×ae=3×18mm、fz=0.10mm/t、φ20(3枚刃)、Dry
被削材:SCM440H

<溝加工>

高性能エンドミル MEV フェースミル 試験情報4

切削条件:Vc=220m/min、ap=3mm(溝加工)、fz=0.10mm/t、φ20(3枚刃)、Dry
被削材:SCM440H

■壁面加工精度の例(京セラ社比較)

高性能エンドミル MEV フェースミル 試験情報5

切削条件:Vc=220m/min、ap×ae=3×10mm(4パス)、fz=0.15mm/t、φ50(5枚刃)、Dry
被削材:S50C

※壁面の精度は切削条件、加工環境、チップの組合せなどによって変動します

■ホルダ耐久性比較(京セラ社比較)

※推奨条件外での高送り比較

高性能エンドミル MEV フェースミル 試験情報6

切削条件:Vc=120m/min、ap×ae=5×7.5mm、fz=0.25mm/t、φ20(1枚刃切削)、Dry
被削材:SCM440H

■耐摩耗性比較(京セラ社比較)

高性能エンドミル MEV フェースミル 試験情報7

切削条件:Vc=180m/min、ap×ae=3×10mm、fz=0.1mm/t、φ20、Dry
被削材:SKD11(30~35HS)

■耐欠損性比較(京セラ社比較)

高性能エンドミル MEV フェースミル 試験情報8

切削条件:Vc=120m/min、ap×ae=2×10mm、fz=0.3-0.36mm/t、φ20(1枚刃切削)、Dry
被削材:SCM440H(37~39HS)

外形図

高性能エンドミル MEV フェースミル 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

高性能エンドミル MEV フェースミル 切削条件表

★第1推奨   ☆第2推奨

切削条件時の注意

切削条件中の太字は推奨切削条件の中心値を示します。実際の加工状況に応じて、切削速度、送りを範囲内で調整してください
Ni基耐熱合金、チタン合金は湿式加工を推奨します
仕上げ面を重視する場合は湿式加工を推奨します

適用被削材

高性能エンドミル MEV フェースミル 適用被削材

使用分類の目安

★:荒加工/第1推奨
☆:荒加工/第2推奨
■:仕上げ/第1推奨
□:仕上げ/第2推奨
(高硬度は45HRC以下の場合)

選定サポート情報

部品・適合チップ

高性能エンドミル MEV フェースミル 部品・適合チップ

注意・禁止事項

斜め沈み加工(ランピング加工)の注意点
  • 斜め沈み加工の角度はRMPX以下に設定してください
  • 送りは70%以下を目安として設定してください

最大傾斜角度による最小切削長さLの計算式
L=ap/tan RMPX

高性能エンドミル MEV フェースミル 注意1
  • 双方向でランピング加工をする際は最大傾斜角度RMPXの半分に設定してください
高性能エンドミル MEV フェースミル 注意2
ヘリカル加工の注意点

ヘリカル加工時には、最小~最大加工穴直径内で使用してください

高性能エンドミル MEV フェースミル 注意3

×:最大加工穴直径オーバー
ヘリカル中心に芯が残る

高性能エンドミル MEV フェースミル 注意4

×:最大加工穴直径未満
中央の削り残し部がホルダに干渉

型番最小加工穴直径最大加工穴直径
MEV…06…2×DC-52×DC-2
  • ヘリカル加工時には、最小~最大加工穴直径内でご使用ください
  • カッタ方向は反時計回り(ダウンカット)となるようにしてください(上図参照)
  • 切りくずが繋がる場合がありますので安全な環境下で加工してください
ドリリング加工の注意点
高性能エンドミル MEV フェースミル 注意5
型番最小加工深さ Pd底面が平坦となる
最小切削長 X
MEV…06…0.25DC-3

ドリリング後、そのまま横送り加工を行う場合は、削り残し部分が切削されるまでは、テーブル送りを推奨条件の25%以下にしてください
ドリリング加工時は、軸方向送り速度を0.1mm/rev以下にしてください

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長

(mm)

刃数

(枚)

穴径

(mm)

すくい角(° )A.R.(MAX)

最小発注数量
32
35
4
16
17
1個
40
40
5
16
17
1個
50
40
5
22
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,390
( 40,029 )
4日目
40,160
( 44,176 )
4日目
43,010
( 47,311 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能:低抵抗 と高剛性を兼ね備えた新タイプのエンドミル
・経済性:チップは3コーナ仕様。チップとホルダの長寿命化を実現
・多機能:多様な加工に対応する高い汎用性

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高性能エンドミル MEV フェースミルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高性能エンドミル MEV フェースミル
高性能エンドミル MEV
高性能エンドミル MEVヘッド (モジュラータイプ)
アルミ加工用 高能率エンドミル MEASフェースミル
アルミ加工用 高能率エンドミル MEAS
スモウミル(5mm切刃) エンドミル
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セライスカル
通常価格36,390-21,930 -21,930 -52,44036,880 -25,373 -
通常出荷日4日目3日目〜4日目4日目4日目3日目
加工用途平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル側面
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミアルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
取付け方法アーバー柄付きタイプねじ込み式アーバー柄付きタイプ柄付きタイプ
適応チップ材種超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート
最大切り込み深さ (Ad)(mm)66612125
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト