17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

切削工具部品 ピン
京セラ
A 型 ツバなし固定ブシュ
NTツール
ストレートシャンクドリル SD
不二越

ボーリングバー(CNネガチップ用)部品 シート

通常単価(税別)
1,050
税込単価
1,155
通常出荷日:4日目

京セラ ダブルクランプ方式ボーリングバー(CNネガチップ用)部品 シート。

型番:

DC-42
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DC-42の仕様・寸法情報

種類
シート・敷板
種類詳細
シート
適合ホルダ
A25R-DCLNR/L12-32、A32S-DCLNR/L12-40、A40T-DCLNR/L12-50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DC-42
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,050
( 1,155 )
4日目

詳細情報

基本情報

京セラ ダブルクランプ方式ボーリングバー(CNネガチップ用)部品 シート。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボーリングバー(CNネガチップ用)部品 シートの型番DC-42のページです。 型番DC-42に関する仕様情報を記載しております。
ボーリングバー(CNネガチップ用)部品 シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボーリングバー(CNネガチップ用)部品 シート
ボーリングバー(TNネガチップ用)部品 シート DT-42
外径ホルダ(CNチップ用)部品 シート LC-42N-20
ボーリングバー部品 シート DS-42
ボーリングバー部品 シート DW-42
突切りホルダ(サブスピンドル小径用)KTKF-S用クランプスクリュー
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格1,0501,0501,2801,0501,050560
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類シート・敷板シート・敷板シート・敷板シート・敷板シート・敷板クランプ部品
種類詳細シートシートシートシートシートクランプスクリュー
適合ホルダA25R-DCLNR/L12-32、A32S-DCLNR/L12-40、A40T-DCLNR/L12-50A40T-DTFNR/L22-50PCLNR/L2020H、PCLNR/L2020K、PCLNR/L2525M、PCLNR/L3225PA25R-DSKNR/L12-32、A32S-DSKNR/L12-40、A40T-DSKNR/L12-50A-DWLN、DWLNKTKF-S
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト