17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クーラントホルダ用配管部品 継手

通常単価(税別)
3,9908,680
税込単価
4,3899,548
通常出荷日:4日目

クーラントホルダ用の継手。用途:部品の接合に。種類詳細:継手(ストレート)

    ご注意

    • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
    未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • 種類詳細

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    種類詳細

    最小発注数量
    継手(アングル)
    1個
    継手(ストレート)
    1個
    継手(ストレート)
    1個
    継手(ストレート)
    1個
    継手(ストレート)
    1個
    継手(ストレート)
    1個
    継手(ストレート)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,620
    ( 7,282 )
    4日目
    8,680
    ( 9,548 )
    4日目
    8,680
    ( 9,548 )
    4日目
    4,810
    ( 5,291 )
    4日目
    4,810
    ( 5,291 )
    4日目
    3,990
    ( 4,389 )
    4日目
    8,680
    ( 9,548 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    クーラントホルダ用の継手。
    用途:部品の接合に。
    種類詳細:継手(ストレート)

    ご注意

    • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クーラントホルダ用配管部品 継手のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クーラントホルダ用配管部品 継手
    クーラントホルダ用配管部品 ホース HSシリーズ
    クーラントホルダ用配管部品 カプラ CP-ST-R1/8
    配管用コネクタ
    シャンク配管用アダプタ
    シャンク配管用プラグ
    メーカー京セラ京セラ京セラ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
    通常価格3,990-35,610 -7,1605,419 -11,717960 -
    通常出荷日4日目3日目〜4日目3日目3日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト