17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クーラントホルダ用配管部品 カプラ P-ST-RC1/8

通常単価(税別)
4,194
税込単価
4,613
通常出荷日:2日目

京セラ クーラントホルダ用配管部品 カプラ P-ST-RC1/8。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

P-ST-RC1/8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P-ST-RC1/8の仕様・寸法情報

種類詳細
カプラ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-ST-RC1/8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,194
( 4,613 )
2日目

詳細情報

基本情報

京セラ クーラントホルダ用配管部品 カプラ P-ST-RC1/8。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クーラントホルダ用配管部品 カプラ P-ST-RC1/8の型番P-ST-RC1/8のページです。 型番P-ST-RC1/8に関する仕様情報を記載しております。
クーラントホルダ用配管部品 カプラ P-ST-RC1/8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クーラントホルダ用配管部品 カプラ P-ST-RC1/8
クーラントホルダ用配管部品 カプラ CP-ST-R1/8
クーラントホルダ用配管部品 継手
クーラントホルダ用配管部品 ホース HSシリーズ
配管用コネクタ
バイト用ホース接続用ねじ PLUGG1/8-6.5TL360
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ住友電工ハードメタルタンガロイ
通常価格4,1947,5224,201 -37,391 -5,419 -1,160
通常出荷日2日目2日目2日目2日目3日目1日目
種類詳細カプラカプラ-ホース配管用コネクタホース接続用ねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト