17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

内径溝入れホルダKGDI型

通常単価(税別)
23,31029,829
税込単価
25,64132,812
通常出荷日:2日目

京セラ 内径溝入れホルダKGDI型。スクリューオン(S)方式。

  • 加工用途
    溝入れ
  • 勝手
  • ホルダ角度 (°)
    90
  • タイプ
    一体型
  • 油穴(オイルホール)
  • クランプ方式
    スクリューオン(S)
  • シャンク材質

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 適合刃幅(mm)

  • 最小加工径(mm)

  • 最大溝深さ(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • シャンク高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

適合刃幅

(mm)

最小加工径

(mm)

最大溝深さ

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

頭部

刃先距離

適合チップ

クランプねじ

レンチ

最小発注数量
2
18
4.5
16
150
15
25
9.5
GDMタイプ
GS-50
LW-3
1個
3
20
5.5
16
150
15
25
11.5
GDMタイプ
GS-50
LW-3
1個
2
25
6
20
180
18
30
14.5
GDMタイプ
GS-50
LW-3
1個
3
25
6
20
180
18
30
14.5
GDMタイプ
GS-50
LW-3
1個
2
32
7
25
200
23
40
19
GDMタイプ
SB-5TR
LTW-20
1個
3
32
8
25
200
23
40
19
GDMタイプ
SB-5TR
LTW-20
1個
4~5
32
8.5
25
200
23
40
19
GDMタイプ、GDGタイプ
SB-5TR
LTW-20
1個
5
32
8.5
25
200
23
40
19
GDMタイプ、GDGタイプ
SB-5TR
LTW-20
1個
4~5
40
11
32
220
29
50
23.5
GDMタイプ、GDGタイプ
SB-5TR
LTW-20
1個
5
40
11
32
220
29
50
23.5
GDMタイプ、GDGタイプ
SB-5TR
LTW-20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,310
( 25,641 )
2日目
23,310
( 25,641 )
2日目
25,291
( 27,820 )
2日目
25,291
( 27,820 )
2日目
27,068
( 29,775 )
2日目
27,068
( 29,775 )
2日目
27,068
( 29,775 )
2日目
27,068
( 29,775 )
2日目
29,829
( 32,812 )
2日目
29,829
( 32,812 )
2日目

詳細情報

基本情報

京セラ 内径溝入れホルダKGDI型。
スクリューオン(S)方式。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径溝入れホルダKGDI型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内径溝入れホルダKGDI型
SEC-溝入れバイト SSH型
SNG/CNG内径溝入れ用ホルダ
奥端面溝加工用ホルダ SSHF型
内径溝入れ、旋削用バイト CTIR
端面溝入れ用丸シャンクバイト
メーカー京セラ住友電工ハードメタルタンガロイ住友電工ハードメタルタンガロイタンガロイ
通常価格23,310-35,452 -16,431 -69,89323,980 -29,980 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目2日目1日目1日目
加工用途溝入れ溝入れ / R溝入れ / 倣い溝入れ溝入れ / 端面溝入れ溝入れ溝入れ / 端面溝入れ
勝手なしなし
ホルダ角度(°)900900900
タイプ一体型一体型一体型一体型一体型一体型
油穴(オイルホール)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト