17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

PCD・DCMT-APD・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
8,130
税込単価
8,943
通常出荷日:1日目~4日目

京セラ・PCD・DCMT-APD・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ。

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

<APDブレーカ>3次元ブレーカ付きPCDチップ

優れた切りくず処理性能でアルミ合金加工における課題を解決

(1)切りくずをコントロールしトラブル改善、生産性を向上

加工課題:切りくずの詰まりによるマシンの停止/仕上げ面白濁による、品質低下や歩留まり悪化

京セラ・PCD・DCMT-APD・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像

トラブルの要因となる伸びた切りくず

京セラ・PCD・DCMT-APD・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像

切りくずの詰まりによる仕上げ面品位の低下

(2)独自デザインの3次元ブレーカが切りくずをコントロール

京セラ・PCD・DCMT-APD・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像

ブレーカの特長

  • 高切込み用ドット:段差で切りくずをコントロール
  • 中間切込み用ドット:ドット側面で切りくずを処理
  • 低切込み対応のランド設計:細い切りくずを確実に引き込む
  • 先端ドット:コーナ近傍まで伸びた先端ドットで引き込んだ切りくずを確実に処理

(3)美しい仕上げ面品位を実現

シャープなエッジにより、他社品に対して加工面品位が良好

京セラ・PCD・DCMT-APD・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像

APDブレーカ(右図ライン部分)/他社品C

京セラ・PCD・DCMT-APD・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像

性能・試験情報

■切りくず処理比較(京セラ社比較)

APDブレーカは切込み1mm以下の仕上げ領域において、他社品よりも幅広い切削条件で安定加工を実現
低切込みから高切込みまで、幅広く切りくずをコントロール

京セラ・PCD・DCMT-APD・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像

切削条件:Vc=500m/min、ap=0.1-1.0mm、f=0.10-0.20mm/rev、外径連続加工、Wet
被削材:A5052

■仕上げ面品位比較(京セラ社比較)

京セラ・PCD・DCMT-APD・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像

APDブレーカ(KPD001)/他社品D 3次元ブレーカ(PCDチップ)

切削条件:Vc=450m/min、ap=0.25mm、f=0.10mm/rev、外径連続加工、Wet
被削材:ADC12

外形図

京セラ・PCD・DCMT-APD・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

京セラ・PCD・DCMT-APD・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0.2
1個
0.4
1個
0.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,130
( 8,943 )
1日目
8,130
( 8,943 )
4日目
8,130
( 8,943 )
4日目

詳細情報

基本情報

京セラ・PCD・DCMT-APD・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCD・DCMT-APD・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCD・DCMT-APD・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
PCD・CCMT-APD・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
PCD・TPMT-APD・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・1QP-DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・DCMT-SE・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラタンガロイ京セラ
通常価格8,1308,1308,51012,710 -4,5253,690
通常出荷日1日目〜4日目3日目〜3日目〜2日目1日目〜
形状D(55°ひし形)C(80°ひし形)T(三角形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)
被削材N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ~中切削
材種(母材)PCDPCDPCDPCDPCDPCD
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト