17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

PCD・CCMT-APD・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
8,130
税込単価
8,943

京セラ・PCD・CCMT-APD・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ。

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    商品情報

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    <APDブレーカ>3次元ブレーカ付きPCDチップ

    優れた切りくず処理性能でアルミ合金加工における課題を解決

    (1)切りくずをコントロールしトラブル改善、生産性を向上

    加工課題:切りくずの詰まりによるマシンの停止/仕上げ面白濁による、品質低下や歩留まり悪化

    京セラ・PCD・CCMT-APD・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像

    トラブルの要因となる伸びた切りくず

    京セラ・PCD・CCMT-APD・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像

    切りくずの詰まりによる仕上げ面品位の低下

    (2)独自デザインの3次元ブレーカが切りくずをコントロール

    京セラ・PCD・CCMT-APD・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像

    ブレーカの特長

    • 高切込み用ドット:段差で切りくずをコントロール
    • 中間切込み用ドット:ドット側面で切りくずを処理
    • 低切込み対応のランド設計:細い切りくずを確実に引き込む
    • 先端ドット:コーナ近傍まで伸びた先端ドットで引き込んだ切りくずを確実に処理

    (3)美しい仕上げ面品位を実現

    シャープなエッジにより、他社品に対して加工面品位が良好

    京セラ・PCD・CCMT-APD・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像

    APDブレーカ(右図ライン部分)/他社品C

    京セラ・PCD・CCMT-APD・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像

    性能・試験情報

    SOLUTION

    京セラ社先端技術により、複雑形状の3次元ブレーカを開発
    切りくず処理を改善し、生産性向上を実現

    ヘッド:ADC12
    切削条件:n=2,700min-1、Vc=~850m/min、ap=0.5mm、f=0.10mm/rev
    CCMT09T304APD KPD001
    京セラ・PCD・CCMT-APD・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像

    APDブレーカ:切りくず良好

    京セラ・PCD・CCMT-APD・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像

    切りくずがコントロールされスムーズに排出
    切りくずの伸び、絡まりもなく良好
    (ユーザー様の評価による)

    他社品B(ブレーカなし):切りくず絡まり

    京セラ・PCD・CCMT-APD・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像

    ■切りくず処理比較(京セラ社比較)

    APDブレーカは切込み1mm以下の仕上げ領域において、他社品よりも幅広い切削条件で安定加工を実現
    低切込みから高切込みまで、幅広く切りくずをコントロール

    京セラ・PCD・CCMT-APD・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像

    切削条件:Vc=500m/min、ap=0.1-1.0mm、f=0.10-0.20mm/rev、外径連続加工、Wet
    被削材:A5052

    ■仕上げ面品位比較(京セラ社比較)

    京セラ・PCD・CCMT-APD・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像

    APDブレーカ(KPD001)/他社品D 3次元ブレーカ(PCDチップ)

    切削条件:Vc=450m/min、ap=0.25mm、f=0.10mm/rev、外径連続加工、Wet
    被削材:ADC12

    外形図

    京セラ・PCD・CCMT-APD・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

    推奨切削条件

    推奨切削条件表

    京セラ・PCD・CCMT-APD・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像

    型番リスト

    表示件数

    コーナーR(ノーズR)

    (mm)

    最小発注数量
    0.2
    1個
    0.4
    1個
    0.8
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,130
    ( 8,943 )
    4日目
    8,130
    ( 8,943 )
    4日目
    8,130
    ( 8,943 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    京セラ・PCD・CCMT-APD・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ。

    ご注意

    • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PCD・CCMT-APD・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PCD・CCMT-APD・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
    PCD・DCMT-APD・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
    PCD・TPMT-APD・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
    京セラ・CBN・PCD・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
    タンガロイ・PCD・1QP-CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
    京セラ・PCD・CCMT-SE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
    メーカー京セラ京セラ京セラ京セラタンガロイ京セラ
    通常価格8,1308,1308,51012,600 -4,130 -3,690
    通常出荷日4日目1日目〜3日目〜3日目〜1日目〜1日目〜
    形状C(80°ひし形)D(55°ひし形)T(三角形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
    被削材N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)
    用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
    材種(母材)PCDPCDPCDPCDPCDPCD
    逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト