17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

DCGT-AP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,3402,170
税込単価
1,4742,387
通常出荷日:1日目~4日目

京セラ・DCGT-AP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ。

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

<APブレーカ>アルミ仕上げ加工用 ポジタイプ

アルミの高品位仕上げ加工を実現

  • アルミ仕上げ加工の切りくず処理性能改善
  • 鋭い刃先仕様とDLCコーティングの組合せで抜けバリを抑制

(1)仕上げ加工の切りくず処理性能改善

ブレーカ形状の最適化により、切りくずをコントロール

京セラ・DCGT-AP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像1
  • 凹部
    切込みが高い領域の切りくずをコントロール
  • 大きなすくい角
    切れ味を向上させ低抵抗
  • 湾曲した切れ刃形状
    コーナ部の切れ刃の湾曲により切りくずの流れをコントロール
  • すくいと底面の最適な設計
    切りくずを細かくカールさせ、切断性向上

(2)鋭い刃先仕様とDLCコーティングで抜けバリを抑制

(3)DLCコーティング材種 PDL010をレパートリー

  • 優れた耐アルミ溶着性
  • ダイヤモンドに迫る硬度で長寿命加工を実現
    京セラ独自の水素フリーDLCコーティングにより、ダイヤモンドに迫る硬度

性能・試験情報

■耐溶着性比較(京セラ社比較)

京セラ・DCGT-AP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像3

切削条件:Vc=800m/min、fz=0.1mm/t、ap×ae=3×5mm、Dry、カッタ径 φ25mm
被削材:A5052
切削長:57m

■コーティング特性(京セラ社比較)

京セラ・DCGT-AP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像4

選定サポート情報

ブレーカ適用範囲

京セラ・DCGT-AP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像5

CC09タイプ

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

厚さ

材種記号

最小発注数量
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
ノンコート
軽断続
07
02(2.38)
KW10
10個
N(非鉄金属)[○]
0.2
PVDコーティング
連続
07
02(2.38)
PDL010
10個
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
ノンコート
軽断続
07
02(2.38)
KW10
10個
N(非鉄金属)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
07
02(2.38)
PDL010
10個
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
ノンコート
軽断続
11
T3(3.97)
KW10
10個
N(非鉄金属)[○]
0.2
PVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
PDL010
10個
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
ノンコート
軽断続
11
T3(3.97)
KW10
10個
N(非鉄金属)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
PDL010
10個
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
ノンコート
軽断続
11
T3(3.97)
KW10
10個
N(非鉄金属)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
PDL010
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,340
( 1,474 )
4日目
1,870
( 2,057 )
4日目
1,430
( 1,573 )
2日目
1,870
( 2,057 )
3日目
1,540
( 1,694 )
1日目
2,170
( 2,387 )
3日目
1,540
( 1,694 )
4日目
2,170
( 2,387 )
3日目
1,540
( 1,694 )
4日目
2,170
( 2,387 )
4日目

詳細情報

基本情報

京セラ・DCGT-AP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DCGT-AP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DCGT-AP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
CCGT-AP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
TPGT-AP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・DCGT-LS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・DCGT-JS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・DCGT-FS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ三菱マテリアルタンガロイ三菱マテリアル
通常価格1,340-1,120 -1,060 -1,300 -1,380 -1,300 -
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目〜3日目〜1日目〜3日目〜
形状D(55°ひし形)C(80°ひし形)T(三角形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬-超硬
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
勝手なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト