17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

CCGT-MP-CK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,0301,270
税込単価
1,1331,397
通常出荷日:1日目~4日目

京セラ・CCGT-MP-CK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ。

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

PR1725

鋼加工の第1推奨。長寿命と優れた仕上げ面の両立を実現
自動盤などの小物部品加工に威力を発揮

(1)MEGACOAT NANO PLUSの採用により、長寿命と美しい仕上げ面の両立を実現

長寿命加工の実現による設備稼動率の向上
むしれを抑制した美しい仕上げ面により、品質管理のコストダウンを実現

(2)多様な被削材に対応し、工具集約が可能

一般的な鋼加工のみならず、ステンレス鋼・快削鋼などでも長寿命を実現
煩雑になりやすい工具管理の改善により、コストダウンを実現

(3)広い加工領域をカバー

鋼・ステンレス鋼ともに低速から高速領域まで対応可能

  • [Point 1]:広範囲な加工領域において、優れた切りくず処理性能を発揮
  • [Point 2]:精密外周研削とシャープエッジ仕様で高精度加工を実現
  • [Point 3]:鏡面仕様の採用で耐溶着性、仕上げ面が向上

CKブレーカ:低抵抗型 汎用

  • 切込み:1.0~2.5mm
  • 大きなすくい角でスムーズな切りくず排出
CCGT-MP-CK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像1

中央部に向かうに従い切れ刃が下がることにより、切削抵抗を大きく低減
大きなすくい角で切削抵抗を低減
安定した切りくずを排出

性能・試験情報

■刃先状態と加工面品位比較

S45C ※20分加工時

京セラ・DCGT-MFP-SKS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像2

摩耗状態・加工面良好

切削条件:Vc=150m/min、ap=0.5mm、f=0.05mm/rev、Wet
被削材:S45C

ステンレス鋼:SUS304(京セラ社比較)

CCGT-MP-CK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像3

PR1725はステンレス鋼 SUS304の加工においても、刃先損傷が小さく、ツールマークの維持により加工面が良好

切削条件:Vc=150m/min、ap=0.5mm、f=0.1mm/rev、Wet
被削材:SUS304

CCGT-MP-CK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像4

<MEGACOAT NANO PLUS>

耐摩耗性・耐溶着性に優れるAlTiN/AlCrN系ナノ積層膜を採用。長寿命と優れた仕上げ面の両立を実現。

CCGT-MP-CK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像5

クラック抑制効果:
積層の間隔を従来コーティングに対し、薄くし、積層数を増やすことにより、チッピングなどの異常損傷を抑制

CCGT-MP-CK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像6

摩擦係数比較(京セラ社比較)

■切りくず処理比較(京セラ社比較)

S45C

京セラ・CCGT-MP-CK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像2

切削条件:Vc=100m/min、Wet、CCGT9T302タイプ

選定サポート情報

鋼・ステンレスともに低速から高速領域まで対応可能

CCGT-MP-CK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報1

PR1725:鋼加工の第1推奨
PR1705:快削鋼の第1推奨

ステンレス鋼

CCGT-MP-CK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報2

PR1725:高速加工向け。工具集約が可能
PR1535:ステンレス鋼の第1推奨。長寿命・高品位加工を実現

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

切れ刃長

厚さ

最小発注数量
0.1
09
T3(3.97)
10個
0.2
09
T3(3.97)
10個
0.1
06
02(2.38)
10個
0.2
06
02(2.38)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,270
( 1,397 )
4日目
1,270
( 1,397 )
4日目
1,030
( 1,133 )
4日目
1,030
( 1,133 )
1日目

詳細情報

基本情報

京セラ・CCGT-MP-CK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CCGT-MP-CK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CCGT-MP-CK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CPMH-MP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CCGT-LS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CCGT-JS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CCGT-FS-P・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラタンガロイ三菱マテリアル三菱マテリアルタンガロイ三菱マテリアル
通常価格1,030-1,030 -612 -1,091 -1,3501,070 -
通常出荷日1日目〜1日目4日目3日目〜1日目2日目〜
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
被削材P(鋼) / M(ステンレス鋼)P(鋼) / K(鋳鉄)P(鋼)-P(鋼) / M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金)-
用途仕上げ切削仕上げ~中切削中切削仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ切削
材種(母材)超硬サーメット超硬超硬超硬超硬
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト