17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

CBN・CNGM-ME-HH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
7,1587,174
税込単価
7,8747,891
通常出荷日:2日目

【特長】・高耐熱性CBNに耐熱性MEGACOAT【用途】・高硬度合金鋼の高速仕上げ~軽断続加工

詳細を確認
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

<Hブレーカ シリーズ>高硬度材加工用 ブレーカ付きCBN

独自設計の3次元ブレーカ。高硬度材加工の切りくずトラブルを解消

  • 3次元ブレーカで優れた切りくず処理を実現
  • 多様な加工に対応する3タイプのブレーカレパートリー
  • 優れた耐酸化性と耐摩耗性を実現 KBN05M

(1)3次元ブレーカで優れた切りくず処理

独自設計3次元ブレーカの効果により優れた切りくず処理。低抵抗な刃先仕様で切れ味良好

(2)焼入れ鋼仕上げ加工用 HH/HLブレーカ

独自3次元形状で焼入れ鋼の切りくずトラブル解消。低抵抗も実現。
・ 低切込み対応(ap=0.1~0.3mm)

[第1推奨]HHブレーカ(被削材硬度55HRC以上)

高硬度(55HRC以上)の被削材で安定した切りくずカールを実現

京セラ・CBN・CNGM-ME-HH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像

ツインドット:切りくずを細かく分断
広い面受けドット:切りくずのカールを安定

京セラ・CBN・CNGM-ME-HH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像

ブレーカ断面図
2段の立上りが切りくずの詰まりや乗り上げを抑制

性能・試験情報

■切りくず処理比較(京セラ社比較)

京セラ・CBN・CNGM-ME-HH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

切削条件:Vc=150m/min、ap=0.2mm、f=0.15mm/rev、60HRC、Wet、CN**120408タイプ、21分後
被削材:SCM415、60HRC

■切削抵抗比較(京セラ社比較)

京セラ・CBN・CNGM-ME-HH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削抵抗比較

切削条件:Vc=150m/min、ap=0.2mm、f=0.15mm/rev、Wet、CN**120408タイプ
被削材:SCM415、60HRC

■切りくず処理比較(京セラ社比較)

京セラ・CBN・CNGM-ME-HH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像

切削条件:Vc=150m/min、ap=0.2mm、f=0.20mm/rev、Wet、CN**120408タイプ
被削材:SCM415H、55HRC

■切削抵抗比較(京セラ社比較)

京セラ・CBN・CNGM-ME-HH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像

切削条件:Vc=150m/min、ap=0.2mm、f=0.15mm/rev、Wet、CN**120408タイプ
被削材:SCM415H、60HRC

加工実例

ピニオン SCM440
浸炭焼入れ(55~62HRC)

  • Vc=130m/min
  • ap=0.05mm
  • f=0.08mm/rev
  • Dry

CNGM120408ME-HH

 

京セラ・CBN・CNGM-ME-HH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像

寿命

京セラ・CBN・CNGM-ME-HH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像
  • HHブレーカ:70個/コーナ
  • 他社品F(ブレーカなし):30個/コーナ

HHブレーカは他社品Fに対し、約2.3倍に寿命向上
3次元ブレーカの効果で切りくず処理も安定(ユーザー様の評価による)

外形図

京セラ・CBN・CNGM-ME-HH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

京セラ・CBN・CNGM-ME-HH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像

選定サポート情報

用途・切削条件に合わせたブレーカをラインナップ

ブレーカ用途推奨切削領域
HH
第1推奨
焼入れ鋼 仕上げ加工
55HRC以上
低切込み対応
(ap=0.1~0.3mm)
HL焼入れ鋼 仕上げ加工
55HRC以下
HD浸炭層除去加工
(浸炭層部~未焼入れ部)
高切込み対応
(ap=0.3~0.7mm)

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0.4
1個
0.8
1個
1.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,174
( 7,891 )
2日目
7,158
( 7,874 )
2日目
7,158
( 7,874 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐熱性CBNに耐熱性MEGACOAT
【用途】
・高硬度合金鋼の高速仕上げ~軽断続加工

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CBN・CNGM-ME-HH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CBN・CNGM-ME-HH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
CBN・DNGM-ME-HH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
CBN・CNGM-ME-HD・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CBN・BL-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-CNGM-HS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ三菱マテリアル三菱マテリアルタンガロイ
通常価格7,158-7,1586,866 -6,9955,993 -6,625 -
通常出荷日2日目2日目2日目〜2日目在庫品1日目〜1日目〜
形状C(80°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
被削材H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削-仕上げ切削
材種(母材)CBNCBNCBNCBNCBNCBN
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト