17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マジックドリルDRV用 固定ボルト

通常単価(税別)
300320
税込単価
330352
通常出荷日:4日目

【特長】・マジックドリルDRV用 固定ボルト・A:M6×1.0/M8×1.25・B:18mm/20mm...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
300
( 330 )
4日目
320
( 352 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジックドリルDRV用 固定ボルト
・A:M6×1.0/M8×1.25
・B:18mm/20mm
・C:10mm/13mm
・D:6mm/8mm
・E:5mm/6mm

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックドリルDRV用 固定ボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックドリルDRV用 固定ボルト
マジックドリルDRV用クランプスクリュー
DeepTriDrill用ガイドパッド GP
MCTR/TRLG用ガイドパッド
WDX型用偏心スリーブ
インサートクランプスクリュセット
メーカー京セラ京セラタンガロイタンガロイ住友電工ハードメタル大昭和精機
通常価格300-560 -3,1503,230 -15,459 -6,698 -
通常出荷日4日目2日目〜1日目1日目〜1日目〜5日目
種類ねじねじガイドパッドガイドパッド偏心スリーブねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリル関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト