ツール用品技術窓口

マジックドリルDRV用チップXM-I型

通常単価(税別)
978
税込単価
1,076
通常出荷日:2日目

京セラ マジックドリルDRV用チップXM-I型。【用途】・内刃・軟鋼加工用

  • 適合本体
    S40-DRV
  • ドリル径(刃径) (mm)
    4.6
  • 被削材
    P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄)
  • コーティング・表面処理有無
  • 用途
    軟鋼加工用
  • 内刃、外刃
    内刃
  • チップ幅(平面長さ) (mm)
    11.9
  • インサート厚み (mm)
    4.5
  • コーナR(半径) (mm)
    1
  • AN(横面、チップ角度) (°)
    7
  • チップ材質(詳細)
    PR1535
  • コーティング・表面処理(詳細)
    MEGACOAT NANO

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

SCMT110410-XM-I-PR1535
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCMT110410-XM-I-PR1535の仕様・寸法情報

適合本体
S40-DRV
ドリル径(刃径)(mm)
4.6
被削材
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄)
コーティング・表面処理有無
用途
軟鋼加工用
内刃、外刃
内刃
チップ幅(平面長さ)(mm)
11.9
インサート厚み(mm)
4.5
コーナR(半径)(mm)
1
AN(横面、チップ角度)(°)
7
チップ材質(詳細)
PR1535
コーティング・表面処理(詳細)
MEGACOAT NANO

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SCMT110410-XM-I-PR1535
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
978
( 1,076 )
2日目

詳細情報

基本情報

京セラ マジックドリルDRV用チップXM-I型。
【用途】
・内刃
・軟鋼加工用

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックドリルDRV用チップXM-I型の型番SCMT110410-XM-I-PR1535のページです。 型番SCMT110410-XM-I-PR1535に関する仕様情報を記載しております。
マジックドリルDRV用チップXM-I型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックドリルDRV用チップXM-I型
マジックドリルDRV用チップXM-E型
マジックドリルDRV用チップGM-I型
マジックドリルDRV用チップGM-E型
片面仕様インサート 汎用NDJブレーカ付き
汎用NDJブレーカ付インサート
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラタンガロイタンガロイ
通常価格9789781,1151,1151,179 -1,972
通常出荷日2日目2日目2日目2日目〜1日目〜1日目
適合本体S40-DRVS40-DRVS40-DRVS40-DRV-MCTR L/D=15、MCTR L/D=20、MCTR L/D=25、MCTR L/D=35、MCTR L/D=40、MCTR L/D=45、TRLG
ドリル径(刃径)(mm)4.64.65.75.7-12~13.99
被削材P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄)-P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄)-P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)
コーティング・表面処理有無
用途軟鋼加工用軟鋼加工用汎用汎用--

刃先交換式ドリル用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト