ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

マジックドリルDRV 面取りアタッチメント用チップ

通常単価(税別)
1,862
税込単価
2,048
通常出荷日:2日目

京セラ マジックドリルDRV 面取りアタッチメント用チップ。

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

CH0503-45-PR1535
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CH0503-45-PR1535の仕様・寸法情報

適合本体
DRV-CH
ドリル径(刃径)(mm)
3.3
コーティング・表面処理有無
用途
面取り
インサート厚み(mm)
3.18
コーナR(半径)(mm)
0.2
チップ材質(詳細)
PR1535
コーティング・表面処理(詳細)
MEGACOAT NANO

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 優れた耐びびり性能

面取りチップは3次元ブレーカにより低抵抗
特殊チップ形状で、切れ刃先端の欠損を抑制
2コーナ仕様によるコスト低減

マジックドリルDRV 面取りアタッチメント用チップ 関連画像3

性能・試験情報

■耐びびり性能比較評価結果(京セラ社比較)

びびり無く良好な加工面(面取り部)を実現

マジックドリルDRV 面取りアタッチメント用チップ 性能・試験情報

切削条件:Vc=100m/min、f=0.15mm/rev / Vc=120m/min、f=0.10mm/rev / Vc=120m/min、f=0.12mm/rev

・DRV-CH20はびびり無く良好

・他社品Oは面取り部にびびり発生

被削材:S45C
使用機械:BT-50マシニングセンタ
φ20-3D、 H=30mm、C2.0の加工

外形図

マジックドリルDRV 面取りアタッチメント用チップ 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

マジックドリルDRV 面取りアタッチメント用チップ 使用方法
  • (1)面取りアタッチメント側面の「…」マークが、内刃フルート側へくるようにDRVドリル本体に挿入してください
  • (2)面取りアタッチメントのチップと、突起部がフルートに掛からないように位置を調整し、下表の推奨締付トルクで固定ボルトを締付けてください

推奨締付トルク

面取りアタッチメント型番締付トルク
(N・m)
本体固定ボルトレンチ
DRV-CH17~CH2610HH6X18LW-5
DRV-CH2714HH8X20LW-6

推奨切削条件

推奨切削条件表

2D/3D/4D(湿式加工)

マジックドリルDRV 面取りアタッチメント用チップ 推奨切削条件表1

5D/6D(湿式加工)

マジックドリルDRV 面取りアタッチメント用チップ 推奨切削条件表2

★第1推奨   ☆第2推奨

内部給油クーラントを推奨します

型番リスト

表示件数
型番
CH0503-45-PR1535
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,862
( 2,048 )
2日目

詳細情報

基本情報

京セラ マジックドリルDRV 面取りアタッチメント用チップ。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックドリルDRV 面取りアタッチメント用チップの型番CH0503-45-PR1535のページです。 型番CH0503-45-PR1535に関する仕様情報を記載しております。
マジックドリルDRV 面取りアタッチメント用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックドリルDRV 面取りアタッチメント用チップ
マジックドリルDRV用チップGM-E型
マジックドリルDRV用チップXM-E型
マジックドリルDRV用チップGM-I型
マジックドリルDRV用チップXM-I型
ドリル用インサート GCMT
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ三菱マテリアル
通常価格1,8621,1159781,115978865
通常出荷日2日目2日目〜2日目2日目2日目2日目
適合本体DRV-CHS40-DRVS40-DRVS40-DRVS40-DRVTAF
ドリル径(刃径)(mm)3.35.74.65.74.612~14.5
コーティング・表面処理有無
用途面取り汎用軟鋼加工用汎用軟鋼加工用-
インサート厚み(mm)3.1854.554.5-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刃先交換式ドリル用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト