17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SGS 2枚刃 内部給油ドリル 5xD ICe-Carb

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SGS 2枚刃 内部給油ドリル 5xD ICe-Carb

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

51904

2025年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・クーラント供給の効率化設計によりクーラントの流れを改善し、加工時の温度を一定に保ち、強度を維持します
・スプリットポイント形状によりドリルの食いつきと精度が向上します
・エッジホーニングの調整により長寿命を実現します
・コーナ位置をネガティブにすることにより強度を増し、保護します
・60HRC(654HB)以下の被削材に推奨します

指定中の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
3.8
溝長(mm)
36
全長(mm)
74
シャンク径・MT No
6
被削材
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
工具材質
超硬
シャンクタイプ
エンドミルシャンク
コーティング・表面処理
鋼用
油穴(オイルホール)
単品/セット品
単品
先端角(°)
140
直径公差(mm)
+0.004~+0.016

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト