17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SGS V-Carb 5枚刃 仕上げおよび中仕上げ用ラジアスエンドミル 55MCR

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

42679

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・不等分割、大きなねじれ角、および最適なすくい角と逃げの組合せによる、優れた仕上げ加工性能
・厳しい仕上げ品質が要求される場合に最適です
・45HRC(420HB)以下の被削材に推奨します

指定中の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質
超硬
被削材
一般鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / チタン[◎]
ねじれ角
強ネジレ(45~60°)
コーティング
鋼用
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
12
刃数(枚)
5
刃長(mm)
19
コーナ・ボール半径(mm)
0.5
シャンク径(mm)
12
全長(mm)
63

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト