17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CFRP加工用エンドミル 4FCX-KCD

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

CFRP加工用エンドミル 4FCX-KCD

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4FCX080-250-KCD

2025年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・耐摩耗性、耐欠損性に優れたダイヤモンドコーティング
・高い結晶性・密着性、高靭性で工具耐久性を向上
・平滑なダイヤモンドコーティング+特殊形状で切削抵抗を低減
・CFRP加工における長寿命、高精度・高品位加工を実現

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
側面
工具材質
超硬
被削材
グラファイト[◎]
コーティング
非鉄用(ダイヤコート)
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
8
刃数(枚)
4
刃長(mm)
25
コーナ・ボール半径(mm)
0.4
シャンク径(mm)
8
全長(mm)
80
コーナー形状
微小R

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト