17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フェースミル用T型レンチ

通常単価(税別)
2,340
税込単価
2,574
通常出荷日:3日目

京セラ フライスチップ・ホルダー用備品 フェースミル用T型レンチ。

  • フライスホルダー用品種類
    レンチ
  • 種類
    T型レンチ
  • 適用機種
    MFPN45フェースミル/エンドミル、MFWNフェースミル/エンドミル、MFAHフェースミル、MFF仕上げ加工用カッター
  • D (mm)
    125
  • F (mm)
    T15
  • B (mm)
    80

型番:

TTW-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TTW-15の仕様・寸法情報

フライスホルダー用品種類
レンチ
種類
T型レンチ
適用機種
MFPN45フェースミル/エンドミル、MFWNフェースミル/エンドミル、MFAHフェースミル、MFF仕上げ加工用カッター
D(mm)
125
F(mm)
T15
B(mm)
80

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
TTW-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,340
( 2,574 )
3日目

詳細情報

基本情報

京セラ フライスチップ・ホルダー用備品 フェースミル用T型レンチ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェースミル用T型レンチの型番TTW-15のページです。 型番TTW-15に関する仕様情報を記載しております。
フェースミル用T型レンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェースミル用T型レンチ
MFK-SF フェースミル用押さえ金具
MFLN用部品 シート
フェースミル用部品 焼き付き防止剤
レンチ
ドライバー型レンチ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ三菱マテリアル大昭和精機
通常価格2,3403,1007,8901,0001,550 -1,400 -
通常出荷日3日目4日目4日目3日目3日目〜3日目〜
フライスホルダー用品種類レンチ押え金シート・敷板給油用部品レンチレンチ
種類T型レンチクランプシート焼付き防止剤--
適用機種MFPN45フェースミル/エンドミル、MFWNフェースミル/エンドミル、MFAHフェースミル、MFF仕上げ加工用カッターMFKシリーズフェースミル、S□-DRA マジックドリルMFLN70、MFLN90シリーズ重切削加工用カッタ---
D(mm)1255.319.8---
F(mm)T15-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト