17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MFS用部品

通常単価(税別)
1,8324,280
税込単価
2,0154,708
通常出荷日:2日目

【特長】切り込み角75度のMFSカッタ用のクランプねじと調整ねじ。

  • 適用機種
    MFSシリーズフェースミル
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • フライスホルダー用品種類

  • 種類

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

フライスホルダー用品種類

種類

最小発注数量
部品セット
クランプセット(荒カートリッジ用)
1個
部品セット
クランプセット
1個
ネジ・スクリュー
カートリッジクランプ用クランプねじ
1個
ネジ・スクリュー
調整ねじ
1個
レンチ
レンチ(トルクスT20)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,280
( 4,708 )
2日目
3,111
( 3,422 )
2日目
1,832
( 2,015 )
2日目
2,561
( 2,817 )
2日目
4,100
( 4,510 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
切り込み角75度のMFSカッタ用のクランプねじと調整ねじ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MFS用部品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MFS用部品
MFLN用部品 シート
フェースミル用T型レンチ
MFK-SF フェースミル用押さえ金具
切削工具用部品 ネジ
カッタ用部品 刃先調整用レンチ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラタンガロイ
通常価格1,832-8,2902,4653,25890 -5,692
通常出荷日2日目2日目2日目2日目在庫品1日目〜2日目
適用機種MFSシリーズフェースミルMFLN70、MFLN90シリーズ重切削加工用カッタMFPN45フェースミル/エンドミル、MFWNフェースミル/エンドミル、MFAHフェースミル、MFF仕上げ加工用カッターMFKシリーズフェースミル、S□-DRA マジックドリル--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト