17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MFLN用部品 シート

通常単価(税別)
8,290
税込単価
9,119
通常出荷日:2日目

京セラ フライスチップ・ホルダー用備品 MFLN用部品 シート。

  • フライスホルダー用品種類
    シート・敷板
  • 種類
    シート
  • 適用機種
    MFLN70、MFLN90シリーズ重切削加工用カッタ
  • C (mm)
    11
  • D (mm)
    19.8
  • B (mm)
    9

型番:

MAP-2216
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MAP-2216の仕様・寸法情報

フライスホルダー用品種類
シート・敷板
種類
シート
適用機種
MFLN70、MFLN90シリーズ重切削加工用カッタ
C(mm)
11
D(mm)
19.8
B(mm)
9

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAP-2216
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,290
( 9,119 )
2日目

詳細情報

基本情報

京セラ フライスチップ・ホルダー用備品 MFLN用部品 シート。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MFLN用部品 シートの型番MAP-2216のページです。 型番MAP-2216に関する仕様情報を記載しております。
MFLN用部品 シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MFLN用部品 シート
MFK-SF フェースミル用押さえ金具
フェースミル用T型レンチ
フェースミル用部品 焼き付き防止剤
切削工具部品 シート
切削工具部品 シート・ロケータ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格8,2903,2582,4651,051920 -1,512 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目在庫品1日目〜2日目〜
フライスホルダー用品種類シート・敷板押え金レンチ給油用部品シート・敷板シート・敷板
種類シートクランプT型レンチ焼付き防止剤--
適用機種MFLN70、MFLN90シリーズ重切削加工用カッタMFKシリーズフェースミル、S□-DRA マジックドリルMFPN45フェースミル/エンドミル、MFWNフェースミル/エンドミル、MFAHフェースミル、MFF仕上げ加工用カッター---
C(mm)119.8----
D(mm)19.85.3125---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト