17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MFH用ねじ

通常単価(税別)
1,990
税込単価
2,189
通常出荷日:2日目

京セラ フェースミル用部品。【特長】 ・アーバ取付用ボルト・MFH用

  • フライスホルダー用品種類
    ネジ・スクリュー
  • 種類
    アーバ取付用ボルト
  • 適用機種
    MFH050R-14シリーズフェースミル
  • A (mm)
    M10X1.0
  • B (mm)
    31

型番:

W10X31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

W10X31の仕様・寸法情報

フライスホルダー用品種類
ネジ・スクリュー
種類
アーバ取付用ボルト
適用機種
MFH050R-14シリーズフェースミル
A(mm)
M10X1.0
B(mm)
31
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
W10X31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,990
( 2,189 )
2日目

詳細情報

基本情報

京セラ フェースミル用部品。
【特長】
・アーバ取付用ボルト
・MFH用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MFH用ねじの型番W10X31のページです。 型番W10X31に関する仕様情報を記載しております。
MFH用ねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MFH用ねじ
MFLN用部品 シート
フェースミル用T型レンチ
MFK-SF フェースミル用押さえ金具
フェースミル用部品 焼き付き防止剤
カッタヘッド用締付けねじ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラタンガロイ
通常価格1,9907,8902,3403,1001,000380 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目1日目
フライスホルダー用品種類ネジ・スクリューシート・敷板レンチ押え金給油用部品ネジ・スクリュー
種類アーバ取付用ボルトシートT型レンチクランプ焼付き防止剤-
適用機種MFH050R-14シリーズフェースミルMFLN70、MFLN90シリーズ重切削加工用カッタMFPN45フェースミル/エンドミル、MFWNフェースミル/エンドミル、MFAHフェースミル、MFF仕上げ加工用カッターMFKシリーズフェースミル、S□-DRA マジックドリル--
A(mm)M10X1.0--6--
B(mm)31980---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト