17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が48型番あります。

重切削加工用カッタ ミーリング用チップ GM型

通常単価(税別)
1,9273,190
税込単価
2,1203,509
通常出荷日:2日目

【特長】・積層構造の特殊コーティングにより、高硬度と優れた耐酸化性で摩耗を抑制・耐チッピング性能も向上

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が48型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

(1)強靭なチップ。重切削加工で高い信頼性

全長22mmの高強度・高剛性チップ
縦置き仕様で両面4コーナ使用可能

重切削加工用カッタMFLN用チップGM型 関連画像1
  • コーナチャンファ仕様(MFLN90専用)
    汎用コーナR仕様に加えて、コーナチャンファ仕様をレパートリー
    びびり発生とチップ欠損を抑制
  • 逆ポジ形状
    刃先先端のみ切れ刃角度を大きくし、切れ刃強度と切れ味を両立
  • ワイドで平らな拘束面
    重切削加工でもチップを確実に固定

■MEGACOAT NANO®で長寿命・安定加工を実現

積層構造の特殊コーティング MEGACOAT NANOにより、高硬度(35GPa)と優れた耐酸化性(酸化開始温度:1,150℃)で摩耗を抑制。耐チッピング性能も向上

性能・試験情報

■ワーク食付き時の切削抵抗(京セラ社比較)

重切削加工用カッタMFLN用チップGM型 試験情報1

MFLN90(チップ:コーナチャンファ仕様)

切削条件:Vc=150m/min、ap×ae=5×75mm、fz=0.3mm/t、φ125(1枚刃)、Dry
被削材:S50C

■コーディング特性(耐摩耗性)

重切削加工用カッタMFLN用チップGM型 試験情報3

高靭性母材と特殊ナノ積層コーティングの組合せで長寿命

■コーディング特性(耐溶着性)

重切削加工用カッタMFLN用チップGM型 試験情報4

摩擦係数が低く、優れた耐溶着性で安定加工が可能

加工実例

<ロール 合金鋼>

Vc=120m/min
ap=10mm
fz=0.27mm/t Dry
MFLN90200R-8T-M(φ200-8枚刃)
LOGU2216PAER-GM PR1525

 

重切削加工用カッタMFLN用チップGM型 加工実例1

切りくず排出量

重切削加工用カッタMFLN用チップGM型 加工実例2
  • MFLN90:Vf=412mm/min
  • 他社品E:Vf=412mm/min

MFLNは刃先状態が良好で黒皮加工が可能
(ユーザー様の評価による)

<自動車部品用 鍛造金型>

Vc=90m/min
ap×ae=~10×~80mm
fz=0.36mm/t Dry
MFLN45080R-4T-M (ø80-4枚刃)
LOGU2216PER-GM PR1535

 

重切削加工用カッタMFLN用チップGM型 加工実例1

切りくず排出量

重切削加工用カッタMFLN用チップGM型 加工実例2
  • MFLN45(φ80-4枚刃):Q=416cc/min
  • 他社品H(φ100-5枚刃):Q=336cc/min

MFLNは他社品Hに対して加工能率1.2倍を達成
切削音・切りくず形状も良好
(ユーザー様の評価による)

外形図

重切削加工用カッタMFLN用チップGM型 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

<チップ交換手順>

  • (1)チップ取付け部の、切りくず等のゴミは確実に除去してください
  • (2)クランプスクリューをレンチ先端に取付け、チップを支持座面、拘束面方向に軽く押し当てながら締め込んでください(Fig.1、2参照)
  • (3)チップ上面の識別マークが、各ポケットで同一となる様に揃えて装着してください(Fig.3)
  • (4)レンチ(20IP)はクランプスクリューと平行な方向で締め付けてください
  • (5)クランプスクリューは適切なトルクで締め付けてください(推奨トルク:6.0N·m)
  • (6)締め付け後、チップ座面とホルダの支持座面の間、及びチップ側面と拘束面の間に隙間が無いことを確認してください。隙間がある場合は、再度手順通りに取付けてください
重切削加工用カッタMFLN用チップGM型 使用方法1

推奨切削条件

推奨切削条件表

重切削加工用カッタMFLN用チップGM型 推奨切削条件表

★第1推奨   ☆第2推奨

切削条件時の注意

上記表は工具性能から見た推奨切削条件表です。ご使用の際は、機械の所要動力などの仕様をご確認ください
切削条件中の太字は推奨条件の中心値を示します。実際の加工状況に応じて、切削速度、送りを範囲内で調整してください
乾式加工を推奨します

適用被削材

重切削加工用カッタMFLN用チップGM型 適用被削材

使用分類の目安
★第1推奨   ☆第2推奨

選定サポート情報

  • [PR1525]:耐摩耗性重視の第1 推奨材種。黒皮や鋳鉄加工で性能を発揮
  • [PR1535]:耐欠損性重視。強靭母材で安定加工を実現

型番リスト

表示件数

被削材

材類

適合ホルダ

寸法W1

(mm)

寸法D1

(mm)

寸法RE

(mm)

S

(mm)

寸法INSL

(mm)

切込み角

(°)

さらい刃逃げ角

(°)

コーティング種類

最小発注数量
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
CA6535
MA90
4.3
3.33
0.4
6.77
8.89
-
-
CVDコーティング
10個
鋳鉄
PR1810
MA90
4.3
3.33
0.4
6.77
8.89
-
-
PVDコーティング
10個
PR1825
MA90
4.3
3.33
0.4
6.77
8.89
-
-
PVDコーティング
10個
鋼 / ステンレス鋼
PR1835
MA90
4.3
3.33
0.4
6.77
8.89
-
-
PVDコーティング
10個
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
CA6535
MA90
4.3
3.33
0.8
6.71
8.89
-
-
CVDコーティング
10個
鋳鉄
PR1810
MA90
4.3
3.33
0.8
6.71
8.89
-
-
PVDコーティング
10個
PR1825
MA90
4.3
3.33
0.8
6.71
8.89
-
-
PVDコーティング
10個
鋼 / ステンレス鋼
PR1835
MA90
4.3
3.33
0.8
6.71
8.89
-
-
PVDコーティング
10個
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
CA6535
MA90
4.3
3.33
1.2
6.65
8.89
-
-
CVDコーティング
10個
鋳鉄
PR1810
MA90
4.3
3.33
1.2
6.65
8.89
-
-
PVDコーティング
10個
PR1825
MA90
4.3
3.33
1.2
6.65
8.89
-
-
PVDコーティング
10個
鋼 / ステンレス鋼
PR1835
MA90
4.3
3.33
1.2
6.65
8.89
-
-
PVDコーティング
10個
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
CA6535
MA90
4.3
3.33
1.6
6.59
8.89
-
-
CVDコーティング
10個
鋳鉄
PR1810
MA90
4.3
3.33
1.6
6.59
8.89
-
-
PVDコーティング
10個
PR1825
MA90
4.3
3.33
1.6
6.59
8.89
-
-
PVDコーティング
10個
鋼 / ステンレス鋼
PR1835
MA90
4.3
3.33
1.6
6.59
8.89
-
-
PVDコーティング
10個
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
CA6535
MA90
6.6
4.55
0.4
10.10
13.28
-
-
CVDコーティング
10個
鋳鉄
PR1810
MA90
6.6
4.55
0.4
10.10
13.28
-
-
PVDコーティング
10個
PR1825
MA90
6.6
4.55
0.4
10.10
13.28
-
-
PVDコーティング
10個
鋼 / ステンレス鋼
PR1835
MA90
6.6
4.55
0.4
10.10
13.28
-
-
PVDコーティング
10個
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
CA6535
MA90
6.6
4.55
0.8
10.04
13.28
-
-
CVDコーティング
10個
鋳鉄
PR1810
MA90
6.6
4.55
0.8
10.04
13.28
-
-
PVDコーティング
10個
PR1825
MA90
6.6
4.55
0.8
10.04
13.28
-
-
PVDコーティング
10個
鋼 / ステンレス鋼
PR1835
MA90
6.6
4.55
0.8
10.04
13.28
-
-
PVDコーティング
10個
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
CA6535
MA90
6.6
4.55
1.2
9.97
13.28
-
-
CVDコーティング
10個
鋳鉄
PR1810
MA90
6.6
4.55
1.2
9.97
13.28
-
-
PVDコーティング
10個
PR1825
MA90
6.6
4.55
1.2
9.97
13.28
-
-
PVDコーティング
10個
鋼 / ステンレス鋼
PR1835
MA90
6.6
4.55
1.2
9.97
13.28
-
-
PVDコーティング
10個
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
CA6535
MA90
6.6
4.55
1.6
9.92
13.28
-
-
CVDコーティング
10個
鋳鉄
PR1810
MA90
6.6
4.55
1.6
9.92
13.28
-
-
PVDコーティング
10個
PR1825
MA90
6.6
4.55
1.6
9.92
13.28
-
-
PVDコーティング
10個
鋼 / ステンレス鋼
PR1835
MA90
6.6
4.55
1.6
9.92
13.28
-
-
PVDコーティング
10個
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
CA6535
MA90
6.6
4.55
2
9.85
13.28
-
-
CVDコーティング
10個
鋳鉄
PR1810
MA90
6.6
4.55
2
9.85
13.28
-
-
PVDコーティング
10個
PR1825
MA90
6.6
4.55
2
9.85
13.28
-
-
PVDコーティング
10個
鋼 / ステンレス鋼
PR1835
MA90
6.6
4.55
2
9.85
13.28
-
-
PVDコーティング
10個
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
CA6535
MA90
6.6
4.55
2.4
9.79
13.28
-
-
CVDコーティング
10個
鋳鉄
PR1810
MA90
6.6
4.55
2.4
9.79
13.28
-
-
PVDコーティング
10個
PR1825
MA90
6.6
4.55
2.4
9.79
13.28
-
-
PVDコーティング
10個
鋼 / ステンレス鋼
PR1835
MA90
6.6
4.55
2.4
9.79
13.28
-
-
PVDコーティング
10個
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
CA6535
MA90
6.6
4.55
3
9.69
13.28
-
-
CVDコーティング
10個
鋳鉄
PR1810
MA90
6.6
4.55
3
9.69
13.28
-
-
PVDコーティング
10個
PR1825
MA90
6.6
4.55
3
9.69
13.28
-
-
PVDコーティング
10個
鋼 / ステンレス鋼
PR1835
MA90
6.6
4.55
3
9.69
13.28
-
-
PVDコーティング
10個
PR1525
MFLN90□
12.5
6.8
-
16.9
22.8
90
3
PVDコーティング
10個
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
PR1535
MFLN90□
12.5
6.8
-
16.9
22.8
90
3
PVDコーティング
10個
PR1525
MFLN90□、MFLN70□、MFLN45□
12.5
6.8
1.6
16.6
22.8
-
-
PVDコーティング
10個
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
PR1535
MFLN90□、MFLN70□、MFLN45□
12.5
6.8
1.6
16.6
22.8
-
-
PVDコーティング
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,927
( 2,120 )
2日目
1,927
( 2,120 )
2日目
1,927
( 2,120 )
2日目
1,927
( 2,120 )
2日目
1,927
( 2,120 )
2日目
1,927
( 2,120 )
2日目
1,927
( 2,120 )
2日目
1,927
( 2,120 )
2日目
1,927
( 2,120 )
2日目
1,927
( 2,120 )
2日目
1,927
( 2,120 )
2日目
1,927
( 2,120 )
2日目
1,927
( 2,120 )
2日目
1,927
( 2,120 )
2日目
1,927
( 2,120 )
2日目
1,927
( 2,120 )
2日目
2,196
( 2,416 )
2日目
2,196
( 2,416 )
2日目
2,196
( 2,416 )
2日目
2,196
( 2,416 )
2日目
2,196
( 2,416 )
2日目
2,196
( 2,416 )
2日目
2,196
( 2,416 )
2日目
2,196
( 2,416 )
2日目
2,196
( 2,416 )
2日目
2,196
( 2,416 )
2日目
2,196
( 2,416 )
2日目
2,196
( 2,416 )
2日目
2,196
( 2,416 )
2日目
2,196
( 2,416 )
2日目
2,196
( 2,416 )
2日目
2,196
( 2,416 )
2日目
2,196
( 2,416 )
2日目
2,196
( 2,416 )
2日目
2,196
( 2,416 )
2日目
2,196
( 2,416 )
2日目
2,196
( 2,416 )
2日目
2,196
( 2,416 )
2日目
2,196
( 2,416 )
2日目
2,196
( 2,416 )
2日目
2,196
( 2,416 )
2日目
2,196
( 2,416 )
2日目
2,196
( 2,416 )
2日目
2,196
( 2,416 )
2日目
3,190
( 3,509 )
2日目
3,190
( 3,509 )
2日目
3,190
( 3,509 )
2日目
3,190
( 3,509 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積層構造の特殊コーティングにより、高硬度と優れた耐酸化性で摩耗を抑制
・耐チッピング性能も向上

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重切削加工用カッタ ミーリング用チップ GM型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重切削加工用カッタ ミーリング用チップ GM型
MEV高性能エンドミル用チップGM型
高能率高送りカッタMFH用チップGH型
ミーリングチップ CBNダイヤモンド BDGT○○FR/BDGT○○FR-LE
高能率カッタ ミーリング用チップ 汎用 SNMU-GM
高能率エンドミルMEC型用 BDGT○○FR-JA
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格1,927-1,028 -1,115 -7,998 -929 -1,471 -
通常出荷日2日目2日目2日目〜2日目2日目〜2日目
形状(型番頭文字)L(長方形)T(正三角形)L(長方形)B(82°平行四辺形)S(正方形)B(82°平行四辺形)
逃げ角その他その他その他その他N(0°)その他
利用可能コーナー数434182
詳細タイプGMブレーカ---GMブレーカ 汎用ミーリングチップ(穴付き)
刃先仕様Rホーニング---Rホーニング-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト