17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

高性能エンドミルMEV用チップSM型

通常単価(税別)
9501,010
税込単価
1,0451,111
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】CVDコーティングとPVDコーティングを採用。低抵抗かつ高強度な切れ刃と大きな芯厚で高い剛性を...

詳細を確認
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高性能エンドミルMEV用チップSM型 関連画像1

低抵抗かつ高強度な切れ刃/大きな芯厚で高剛性

■独自の3角形チップで3コーナ使用可能
PR15シリーズは、耐摩耗性と耐溶着性に優れたMEGACOAT NANO®を採用

性能・試験情報

■切削抵抗比較(京セラ社比較)

高性能エンドミルMEV用チップSM型 試験情報1

切削条件:Vc=200m/min、ap×ae=3×18mm、fz=0.10mm/t、φ20(3枚刃)、Dry
被削材:SCM440H

■仕上げ面比較(京セラ社比較)

高性能エンドミルMEV用チップSM型 試験情報2

切削条件:Vc=180m/min、ap×ae=3×40mm、fz=0.1mm/t、φ50(5枚刃)、Dry
被削材:S50C

■耐びびり性能比較(京セラ社比較)

<肩加工>

高性能エンドミルMEV用チップSM型 試験情報3

切削条件:Vc=200m/min、ap×ae=3×18mm、fz=0.10mm/t、φ20(3枚刃)、Dry
被削材:SCM440H

<溝加工>

高性能エンドミルMEV用チップSM型 試験情報4

切削条件:Vc=220m/min、ap=3mm(溝加工)、fz=0.10mm/t、φ20(3枚刃)、Dry
被削材:SCM440H

■壁面加工精度の例(京セラ社比較)

高性能エンドミルMEV用チップSM型 試験情報5

切削条件:Vc=220m/min、ap×ae=3×10mm(4パス)、fz=0.15mm/t、φ50(5枚刃)、Dry
被削材:S50C

※壁面の精度は切削条件、加工環境、チップの組合せなどによって変動します

コーディング特性(耐摩耗性)

高性能エンドミルMEV用チップSM型 コーディング特性(耐摩耗性

高靭性母材と特殊ナノ積層コーティングの組合せで長寿命

コーディング特性(耐溶着性)

高性能エンドミルMEV用チップSM型 コーディング特性(耐溶着性)

摩擦係数が低く、優れた耐溶着性で安定加工が可能

■耐摩耗性比較(京セラ社比較)

高性能エンドミルMEV用チップSM型 試験情報7

切削条件:Vc=180m/min、ap×ae=3×10mm、fz=0.1mm/t、φ20、Dry
被削材:SKD11(30~35HS)

■耐欠損性比較(京セラ社比較)

高性能エンドミルMEV用チップSM型 試験情報8

切削条件:Vc=120m/min、ap×ae=2×10mm、fz=0.3-0.36mm/t、φ20(1枚刃切削)、Dry
被削材:SCM440H(37~39HS)

外形図

高性能エンドミルMEV用チップSM型 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

高性能エンドミルMEV用チップSM型 切削条件表

★第1推奨   ☆第2推奨

切削条件時の注意

切削条件中の太字は推奨切削条件の中心値を示します。実際の加工状況に応じて、切削速度、送りを範囲内で調整してください
Ni基耐熱合金、チタン合金は湿式加工を推奨します
仕上げ面を重視する場合は湿式加工を推奨します

適用被削材

高性能エンドミルMEV用チップSM型 用被削材

使用分類の目安

★:荒加工/第1推奨
☆:荒加工/第2推奨
■:仕上げ/第1推奨
□:仕上げ/第2推奨
(高硬度は45HRC以下の場合)

選定サポート情報

ブレーカ推奨領域

  • 汎用 GM:幅広い加工に対応する最適化された刃先形状
  • 低抵抗 SM:鋭い切れ刃と大きなすくい角

肩加工

高性能エンドミルMEV用チップSM型 選定サポート1

切削条件:Vc=150m/min、ae=DC/2mm
被削材:S50C

溝加工

高性能エンドミルMEV用チップSM型 選定サポート2

切削条件:Vc=150m/min、ae=DCmm
被削材:S50C

型番リスト

表示件数

被削材

材類

材種

コーティング種類

最小発注数量
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
CA6535
CA6535
CVDコーティング
10個
PR1525
PR1525
PVDコーティング
10個
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
PR1535
PR1535
PVDコーティング
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,010
( 1,111 )
3日目
950
( 1,045 )
3日目
950
( 1,045 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
CVDコーティングとPVDコーティングを採用。
低抵抗かつ高強度な切れ刃と大きな芯厚で高い剛性を実現しました。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高性能エンドミルMEV用チップSM型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高性能エンドミルMEV用チップSM型
MEV高性能エンドミル用チップGM型
高能率高送りカッタMFH用チップGH型
高能率カッタ ミーリング用チップ 汎用 SNMU-GM
ミーリングチップ CBNダイヤモンド BDGT○○FR/BDGT○○FR-LE
高能率エンドミルMEC型用 BDGT○○FR-JA
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格950-9501,030860 -8,640 -1,360 -
通常出荷日3日目〜1日目〜1日目〜3日目〜2日目〜2日目〜
形状(型番頭文字)T(正三角形)T(正三角形)L(長方形)S(正方形)B(82°平行四辺形)B(82°平行四辺形)
逃げ角その他その他その他N(0°)その他その他
利用可能コーナー数334812
適合ホルダMEV□-06MEV032R-06-4T-M、MEV040R-06-5T-M、MEV050R-06-5T-MMFH□-03MFSN88MECエンドミル、MECフェースミル、MECヘッド-
材質超硬超硬超硬---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト