ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

バイメタルホールソー ユーザーセット

通常単価(税別)
17,96213,476
税込単価
19,75814,824
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・0.5mmの極薄刃。穴あけスピード&本数約60%アップ!・切削能力に優れたバイメタル構造・イ...

詳細を確認

型番:

BMH-SETJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BMH-SETJの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BMH-SETJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,96213,476
( 14,824 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.5mmの極薄刃。穴あけスピード&本数約60%アップ!
・切削能力に優れたバイメタル構造
・インパクトドライバーにワンタッチ!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイメタルホールソー ユーザーセットの型番BMH-SETJのページです。 型番BMH-SETJに関する仕様情報を記載しております。
バイメタルホールソー ユーザーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイメタルホールソー ユーザーセット
バイメタルホールソー(回転用) BMH-125
バイメタルハイスコードレスホルソー(回転用)
バイメタル塩ビ管用ホルソー(回転用)
ブレイズダイヤVPCタイプ
排水マス用ホルソー(回転用)
メーカーボッシュハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムユニカハウスビーエム
通常価格17,96219,7812,573 -21,888 -27,689 -13,533 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目〜2日目〜4日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト