ツール用品技術窓口

レーザー距離計 GLM150C

通常単価(税別)
46,92144,757
税込単価
51,61349,233
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

測定ポイントを画像で確認可能、屋外測定も簡単な大きく見やすいカラー液晶を搭載したデータ転送レーザー距離...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レーザー距離計
  • 測定範囲
    0.08~150
  • 光源
    レーザーダイオード
  • 電源
    単三型アルカリ乾電池×3
  • 波長 (nm)
    635
  • 出力
    1mW以下(クラス2)
  • 使用温度範囲 (℃)
    -10~45
  • 保管温度範囲 (℃)
    -20~70
  • 自動電源オフ (分)
    2、5、10、無し
  • JANコード
    3165140862622
  • トラスココード
    119-8723
  • 厚さ(mm)
    28
  • 高さ(mm)
    142
  • 幅(mm)
    64
  • 質量(g)
    210
  • 精度 (mm)
    ±1.5
  • 付属品
    ストラップ、キャリングバッグ、テスト用電池、取扱説明書

型番:

GLM150C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • (H)142×(W)64×(D)28mm
型番GLM150C
光源レーザーダイオード
波長635nm
出力1mW以下(クラス2)
レーザー光径約9mm(測定距離10m、周辺気温25℃の場合)
測定可能範囲距離測定:0.08~150m/傾斜測定:0~360°
最小測定単位距離測定:0.5mm/傾斜測定:0.1°
測定精度距離測定:±1.5mm/傾斜測定:±0.2°
使用温度範囲-10℃~+45℃
保管温度範囲-20℃~+70℃
電源単3アルカリ電池×3本
自動スイッチオフ約2分、約5分、約10分、無し(選択可能)
データ転送Bluetooth 4.0
質量210g(乾電池含)
防塵・防水性能IP54
備考キャリングバッグ付(布製バッグ)

※測定に不利な環境下(強い太陽光の下や反射の弱い測定対象表面の場合など)では、±0.15mm/m、また好環境下でも±0.05mm/m精度が悪くなることがあります。

GLM150Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
レーザー距離計
測定範囲
0.08~150
光源
レーザーダイオード
電源
単三型アルカリ乾電池×3
波長(nm)
635
出力
1mW以下(クラス2)
使用温度範囲(℃)
-10~45
保管温度範囲(℃)
-20~70
自動電源オフ(分)
2、5、10、無し
JANコード
3165140862622
トラスココード
119-8723
厚さ(mm)
28
高さ(mm)
142
幅(mm)
64
質量(g)
210
精度(mm)
±1.5
付属品
ストラップ、キャリングバッグ、テスト用電池、取扱説明書
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GLM150C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,92144,757
( 49,233 )
1日目

詳細情報

基本情報

測定ポイントを画像で確認可能、屋外測定も簡単な大きく見やすいカラー液晶を搭載したデータ転送レーザー距離計です。
【特長】
・2.8インチのカラー500万画素デジタルビューファインダーを搭載。
・8倍ズーム(4段階)で測定ポイントを正確に設定可能。
・画面の保護には頑丈なドラゴントレイルガラスを採用。
・直観的操作が可能な測定モード選択画面(距離、連続測定、面積、容積・体積、間接・ピタゴラス、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、タイマー測定)。
・専用の無償アプリを使用することで測定結果をBluetoothでスマートフォンやタブレットPCに転送可能。
・測定ボタンは正面と側面の2か所、状況に応じてどちらでも使用可能。
・360°の角度センサー内蔵。
・ストッパーピン付きの測定基準点は4か所(本体前方端部、1/4インチねじ穴、本体後方端部、測定ピン後方端部)。
【仕様】
・測定可能距離:0.08~150m
・測定精度:±1.5mm
・メモリー件数:50件
・防塵・防水性能:IP54
・光源:レーザーダイオード 6335nm
・出力:1mW以下(クラス2)
・最小測定範囲:0.5mm(傾斜:0.1°)
・使用温度範囲:-10~45℃
・電源:単三型アルカリ乾電池×3
・三脚用ねじ穴:1/4インチ(6.35mm)
・寸法:142×64×28mm
・質量:210g(乾電池含む)
・標準付属品:ストラップ、キャリングバッグ、取扱説明書、テスト用電池

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザー距離計 GLM150Cの型番GLM150Cのページです。 型番GLM150Cに関する仕様情報を記載しております。
レーザー距離計 GLM150Cのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qレーザー照射のタイミングを教えてください。
A
測定ボタンを1回押すとレーザー光を連続して照射し、もう一度測定ボタンを押すとレーザー光の照射は止まります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザー距離計 GLM150C
レーザー距離計 GLM50-23G
レーザー墨出し器(受光器別売)
クロスラインレーザー
クロスラインレーザー QUIGOPLUS
レーザー距離計 GLM30-23
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格46,92119,40182,80012,78110,35010,103
通常出荷日1日目1日目6日目4日目4日目2日目
商品タイプレーザー距離計レーザー距離計----
測定範囲0.08~1500.05~50m----
光源レーザーダイオードレーザーダイオードレーザーダイオードレーザーダイオードレーザーダイオード-
電源単三型アルカリ乾電池×3単3アルカリ乾電池×2本または、ボッシュリチウムイオンバッテリー1608M00C43(別売)単三アルカリ乾電池4本単3アルカリ乾電池2本または、リチウムイオンバッテリー単4アルカリ乾電池×2本単4アルカリ乾電池2本
波長(nm)635515----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト