ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TID-R L/D=12 ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル

通常単価(税別)
55,826
税込単価
61,409
通常出荷日:1日目

独自のクランプ機構により高いインデックス精度と信頼性を実現し、再研磨が不要で予備・在庫工具の削減が可能...

詳細を確認
  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。

型番:

TID110R16-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TID110R16-12の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
11~11.4
加工穴深さ(L/D)(mm)
12
全長(L1)(mm)
196.6
首下長・溝長(L3)(mm)
134
シャンク径・MT No
16
油穴(オイルホール)
適合ヘッド
DM*110~DM*114
シャンク長(mm)
48
ポケットサイズ(mm)
11
加工公差(mm)
0~0.08

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

操作性に優れたヘッド交換式ドリル

■高精度+高剛性+高能率

  • 独自のクランプ機構により高いインデックス精度と高い信頼性を実現
  • ワンアクションで工具交換時間を大幅短縮
  • 再研磨が不要で予備、在庫工具が削減可能
ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 関連画像1
ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 関連画像2

■ボディの耐久性アップ

  • 新クランプ機構は、他社品に見られるような保持力低下による切れ刃損傷を大幅に抑制し、長寿命化を実現
  • 独自クランプ形状によりヘッド抜け落ちを防止

外形図

ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

ヘッド解放トルク測定用キー

ヘッドアンクランプ時の解放トルクをトルクドライバーにて測定しボディ寿命を判断します。
ボディ寿命となる目安の解放トルク値(目安値を下回ったらボディ寿命と判定)は下記を参照下さい。

専用キー型番:KHS-TID10-19.99

ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 使用方法1

市販のトルクドライバーに接続可能です。

 

ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 使用方法2

交換目安解放トルク

ヘッド形番N・mcN・m
DMP100-1090.220
DMP110-1190.220
DMP120-1290.2525
DMP130-1390.2525
DMP140-1490.330
DMP150-1590.330
DMP160-1690.3535
DMP170-1790.3535
DMP180-1890.440
DMP190-1990.440

推奨切削条件

推奨切削条件表

ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 推奨切削条件表
  • 上記切削条件は一般的な加工条件の目安です。
  • 使用機械の馬力や剛性および被削材によって変更する必要があります。
  • 機械剛性や切削条件などにより穴径は変動することがあります。
  • L/D=8&12での加工時は、上記推奨値の低~中間の条件が推奨されます。

選定サポート情報

部品
ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 選定サポート

選定サポート情報

■ドリルの計算式

切削速度の計算

ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 関連画像3
ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 関連画像4
回転数より切削速度を計算する場合(ドリル回転の場合)
ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 関連画像5
回転数より切削速度を計算する場合(被削材回転の場合)
ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 関連画像6
切削速度より回転数を計算する場合(ドリル回転の場合)
ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 関連画像7

Vc:切削速度(m/min)
D:ドリル径(mm)〔DC〕
n:回転数(min-1
π:円周率

切削速度より回転数を計算する場合(被削材回転の場合)
ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 関連画像8

Vc:切削速度(m/min)
D:加工径(mm)〔DC〕
n:回転数(min-1
π:円周率

送り速度の求め方

ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 関連画像9
Vf:送り速度(mm/min)
f:送り(mm/rev)
n:回転数(min-1

〔  〕はカタログ本文中の表記記号(ISO準拠)

注意・禁止事項

L/D=8&12ドリル加工時の注意点

ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 注意事項
  • (1)ガイド穴を加工。ガイド穴の深さは0.5×D程度
    ガイド穴と深穴加工は同じヘッド径のヘッドをご使用ください
  • (2)100min-1程度の低速で回転させ、穴底の数mm手前までゆっくり挿入
  • (3)切削油&切削回転数ON、加工開始
  • (4)推奨条件で所定の深さまで加工

※L/D=8&12ドリルをガイド穴無しで加工する場合はDMCヘッドを使用してください

型番リスト

表示件数
型番
TID110R16-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,826
( 61,409 )
1日目

詳細情報

基本情報

独自のクランプ機構により高いインデックス精度と信頼性を実現し、再研磨が不要で予備・在庫工具の削減が可能なドリルマイスター用のパーツです。

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TID-R L/D=12 ドリルマイスター ヘッド交換式ドリルの型番TID110R16-12のページです。 型番TID110R16-12に関する仕様情報を記載しております。
TID-R L/D=12 ドリルマイスター ヘッド交換式ドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TID-R L/D=12 ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル
M12下穴加工用TAドリル
スローアウェイドリル GEN3 32シリーズ
TIDU-R L/D=12 ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル
TID-R L/D=3.5 ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル
TID-R L/D=8 ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル
メーカータンガロイダイジェット日本特殊陶業タンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格55,82627,437 -64,63455,82629,932 -47,017 -
通常出荷日1日目1日目〜9日目1日目1日目1日目〜
ドリル径(刃径)(mm)11~11.410.2~10.432.00~35.00---
加工穴深さ(L/D)(mm)12-105.0 3D12--
全長(L1)(mm)196.6-227.7---
首下長・溝長(L3)(mm)134-----
シャンク径・MT No16--0.625--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト