17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スターソニックウォッシャー1000

通常単価(税別)
33,103
税込単価
36,413
通常出荷日:7日目

【特長】槽容量が1.2Lの超音波清浄機です。【用途】卓上で使用できます。

型番:

SD-100H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SD-100Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
超音波清浄機
用途
卓上型
発振周波数(kHz)
28
高周波入出力(W)
出力:50
槽容量(L)
1.2
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SD-100H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,103
( 36,413 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】槽容量が1.2Lの超音波清浄機です。
【用途】卓上で使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スターソニックウォッシャー1000の型番SD-100Hのページです。 型番SD-100Hに関する仕様情報を記載しております。
スターソニックウォッシャー1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターソニックウォッシャー1000
Fine 超音波洗浄器 FU-926
PFAバイアルクリーニングシステム
カイジョー 卓上型超音波洗浄器 ソノクリーナー
超音波洗浄機 マニュアル式
卓上型超音波洗浄機 ソノクリーナー
メーカーアルゴファイルジャパンアイワ医科工業東京硝子器械三商ケニスカイジョー
通常価格33,103206,520253,873152,848 -689,700 -136,805 -
通常出荷日7日目3日目11日目11日目〜11日目〜8日目
商品タイプ超音波清浄機超音波清浄機その他超音波清浄機超音波清浄機超音波清浄機
用途卓上型器具その他卓上型大型卓上型
発振周波数(kHz)2828-38(公称)3838
高周波入出力(W)出力:50135----
槽容量(L)1.24.64.5---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト