ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ブッシュカーバイドバー

通常単価(税別)
3,023
税込単価
3,325
通常出荷日:6日目

【特長】・ドイツの老舗ブランド「ブッシュ」社製のカーバイドバーです・厳選された超硬微粉で焼成された刃先...

詳細を確認

型番:

C432FX-023
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C432FX-023の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャンク径2.34mm
刃先形状
クロスカット
形状
コーン先丸型
シャンク材質
オール超硬
刃径(mm)
2.3
刃長(mm)
14.5

型番リスト

表示件数
型番
C432FX-023
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,023
( 3,325 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドイツの老舗ブランド「ブッシュ」社製のカーバイドバーです
・厳選された超硬微粉で焼成された刃先は抜群の硬さと切れ味を誇り、品質の高さは折り紙付きです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブッシュカーバイドバーの型番C432FX-023のページです。 型番C432FX-023に関する仕様情報を記載しております。
ブッシュカーバイドバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブッシュカーバイドバー
超硬ロータリーバー タイプL Aシリーズ スパイラルカット(S)
超硬ロータリーバー タイプS Bシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプE Aシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプH Bシリーズ マスターカット H-22
超硬ロータリーバー タイプH Bシリーズ マスターカット H-51
メーカーアルゴファイルジャパンアクセルアクセルアクセルアクセルアクセル
通常価格3,0232,4593,3252,1484,9003,325
通常出荷日6日目在庫品1日目〜7日目7日目7日目7日目
商品タイプシャンク径2.34mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mm
刃先形状クロスカットスパイラルカットクロスカットクロスカットクロスカットクロスカット
形状コーン先丸型コーン先切型逆テーパー型楕円型先丸木型先丸木型
シャンク材質オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬
刃径(mm)2.3φ3.0φ6.4φ3.0φ4.8φ6.4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト